As nossas marcas

IBM ThinkPad 560 Notebook Battery

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto
  • Baterias de computadores portáteis para marcas líder de portáteis.

Veja a descrição geral do produto

LBCIB4R Características

IBM ThinkPad 560 Notebook Battery
Baterias de computadores portáteis para marcas líder de portáteis.

Baterias sobresselentes para computadores portáteis Características & Benefícios

Compatibilidade

Especificações OEM
Está em conformidade ou excede as especificações OEM.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
216mm, 21.6cm
Largura máxima
127mm, 12.7cm
Profundidade máxima
25mm, 2.54cm
Peso líquido
0.68kg
Peso bruto
0.92kg
Altura com embalagem
260mm, 26.04cm
Largura com embalagem
178mm, 17.78cm
Profundidade com embalagem
38mm, 3.82cm

Conformidades

Certificações
CE
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços