As nossas marcas

Height adaptor 600mm 42U to 48U

Height adaptor 600mm 42U to 48U Frente esquerdo
Height adaptor 600mm 42U to 48U Frente esquerdo
Height adaptor 600mm 42U to 48U Frente esquerdo
Height adaptor 600mm 42U to 48U Frente esquerdo
  • Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

Veja a descrição geral do produto

EAC019 Características

Height adaptor 600mm 42U to 48U
Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Áustria, Austrália, Bélgica, Bulgária, Brasil, Canadá, Suíça, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca, Argélia, Estônia, Egito, Espanha, Finlândia, França, Reino Unido, Grécia, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Lituânia, Letônia, Marrocos, Macedônia, México, Malásia, Nigéria, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Filipinas, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Tailândia, Tunísia, Turquia, Taiwan, Ucrânia, Estados Unidos, Vietnã, África do Sul

Físico

Altura máxima
267mm, 26.7cm
Largura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidade máxima
1024mm, 102.4cm
Peso líquido
16.99kg

Opções

Serviços