As nossas marcas

Gateway Solo 2100, 2300, 9100 Notebook Power Adapter

Gateway Solo 2100, 2300, 9100 Notebook Power Adapter Frente esquerdo
Gateway Solo 2100, 2300, 9100 Notebook Power Adapter Frente esquerdo
Gateway Solo 2100, 2300, 9100 Notebook Power Adapter Frente esquerdo
Gateway Solo 2100, 2300, 9100 Notebook Power Adapter Frente esquerdo
  • Fontes de energia portáteis e fiáveis para as marcas líderes de notebook.

Veja a descrição geral do produto

LPAGT1 Características

Gateway Solo 2100, 2300, 9100 Notebook Power Adapter
Fontes de energia portáteis e fiáveis para as marcas líderes de notebook.

Adaptadores de alimentação para portáteis Características & Benefícios

Compatibilidade

Especificações OEM
Está em conformidade ou excede as especificações OEM.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
229mm, 22.86cm
Largura máxima
70mm, 7.0cm
Profundidade máxima
140mm, 13.98cm
Peso líquido
0.24kg
Peso bruto
0.46kg
Altura com embalagem
229mm, 22.86cm
Largura com embalagem
70mm, 7.0cm
Profundidade com embalagem
140mm, 13.98cm

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços