As nossas marcas

Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt

Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt Frente esquerdo
Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt Frente esquerdo
Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt Frente esquerdo
Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt Frente Direita
Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt Frente Reto
Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt Back
Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt Aplicação
Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt Miscellaneous
Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt Detailed
Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt Frente esquerdo
Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt Frente Direita
Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt Frente Reto
Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt Back
Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt Aplicação
Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt Miscellaneous
Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt Detailed
RoHS
  • Fully populated, seismic rated battery cabinet with top or bottom cable entry. Includes circuit breakers.

  • Inclui: Manual de instalação

Veja a descrição geral do produto

GVXCBC600P505 Características

Galaxy VX Battery Cabinet, 600A, Premium 505 watt/cell batt
Fully populated, seismic rated battery cabinet with top or bottom cable entry. Includes circuit breakers.
Inclui: Manual de instalação

Galaxy VX Características & Benefícios

Custo total de propriedade

Modo ECOnversion
Modo de funcionamento que garante uma eficiência extremamente elevada durante o carregamento das baterias, condicionando o fator de potência da carga e garantindo uma regulação da tensão de saída de classe 1.
Larga gama de tensões de entrada
Desenvolvida para condições elétricas exigentes, para poupar bateria.
Modo ECO
Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção
Funcionamento robusto
Sem redução de potência em kW até 40 °C ou 104 °F.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.

Facilidade de manutenção

Compatível com StruxureWare Data Center Expert
Permite uma gestão centralizada através da InfraStruXure® Central da APC.
Apto para StruxureOn
Simplifique a manutenção e o funcionamento do seu equipamento através da utilização de software e serviços neutros do ponto de vista do fabricante e em nuvem.
Vários Níveis de Assistência
Com a opção de pacotes ou de componentes de assistência individuais, os nossos serviços encontram-se estruturados de forma a poder seleccionar e escolher o que necessita que a APC faça por si.
Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Serviço "start-up" 5x8 incluído
Necessária para cobertura total da garantia de fábrica

Disponibilidade

Compatível com a solução de bateria de iões de lítio da Schneider Electric
Reduz a pegada do sistema, o seu peso, requisitos de arrefecimento e manutenção e o custo total de propriedade, oferece o dobro do tempo de vida das baterias VRLA, e melhora a previsibilidade e a capacidade de gestão do armazenamento de cópias de segurança.
Clique aqui para obter mais informações.
Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Proteção backfeed interna
Aumenta as defesas do sistema contra anomalias da alimentação.
Flexibilidade de armazenamento de energia
A oferta da bateria convencional e modular, para além de diferentes modos de carga, permite o ajuste a requisitos específicos de segurança.
Com capacidade paralela redundante
Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema

Distribuição do produto

Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Estados Unidos, Venezuela

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA
Baterias pré-instaladas
40
Montagem da bateria
Armário de bateria fechado
Disposição das baterias
Battery Cabinet
Blocos de baterias por "string"
40

Físico

Altura máxima
1968mm, 196.8cm
Largura máxima
1016mm, 101.6cm
Profundidade máxima
831mm, 83.1cm
Peso líquido
2181.78kg
Peso bruto
2227.14kg
Altura com embalagem
2150mm, 215.0cm
Largura com embalagem
1168mm, 116.8cm
Profundidade com embalagem
991mm, 99.1cm
Cor
Branco

Ambiente

Temperatura de funcionamento
18 - 25 °C
Humidade relativa
0 - 95 (no %
Altitude
0-999.9metros
Temperatura de armazenamento
0 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 (no %
Altitude de armazenamento
0-15000metros

Conformidades

Certificações
5.ª edição UL 1778
Garantia standard
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
REACH
REACH: Não Contém SVHCs

Opções

Serviços