As nossas marcas

Galaxy VS IP52 / NEMA12 Kit for modular battery cabinet for up to 6 strings

Galaxy VS IP52 / NEMA12 Kit for modular battery cabinet for up to 6 strings Frente Direita
Galaxy VS IP52 / NEMA12 Kit for modular battery cabinet for up to 6 strings Frente Direita
Galaxy VS IP52 / NEMA12 Kit for modular battery cabinet for up to 6 strings Frente Direita
Galaxy VS IP52 / NEMA12 Kit for modular battery cabinet for up to 6 strings Frente Reto
Galaxy VS IP52 / NEMA12 Kit for modular battery cabinet for up to 6 strings Aplicação
Galaxy VS IP52 / NEMA12 Kit for modular battery cabinet for up to 6 strings Miscellaneous
Galaxy VS IP52 / NEMA12 Kit for modular battery cabinet for up to 6 strings Detailed
Galaxy VS IP52 / NEMA12 Kit for modular battery cabinet for up to 6 strings Frente Direita
Galaxy VS IP52 / NEMA12 Kit for modular battery cabinet for up to 6 strings Frente Reto
Galaxy VS IP52 / NEMA12 Kit for modular battery cabinet for up to 6 strings Aplicação
Galaxy VS IP52 / NEMA12 Kit for modular battery cabinet for up to 6 strings Miscellaneous
Galaxy VS IP52 / NEMA12 Kit for modular battery cabinet for up to 6 strings Detailed
  • UPS trifásica altamente eficiente de 20 a 100 kW (480 V), 10 a 150 kW (400 V) e 10 a 50 kW (208 V) para Data Centers no Edge, pequenos e médios e outras aplicações ...

Veja a descrição geral do produto

GVSOPT034 Características

Galaxy VS IP52 / NEMA12 Kit for modular battery cabinet for up to 6 strings
UPS trifásica altamente eficiente de 20 a 100 kW (480 V), 10 a 150 kW (400 V) e 10 a 50 kW (208 V) para Data Centers no Edge, pequenos e médios e outras aplicações críticas ao negócio.

Galaxy VS Características & Benefícios

Disponibilidade

Barramento CC flexível
Otimiza o dimensionamento da bateria e suporta uma grande variedade de tecnologias de armazenamento de energia, incluindo baterias VRLA, de iões de lítio e NiCd.
Placa de gestão de rede incorporada
Permite gerir de forma remota os limiares de alerta e monitorizar a sua UPS através de EcoStruxure IT, Web, SNMP ou Modbus TCP e Modbus RTU.
Com capacidade paralela redundante
Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema
Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Proteção de retroalimentação incorporada
O contactor de retroalimentação totalmente integrado garante que não é enviada eletricidade de volta para a rede.

Custo total de propriedade

Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Elevada eficiência no modo de dupla conversão
Qualidade de alta potência consistente com eficiência elevada, mesmo a níveis de carga baixos. Quaisquer perturbações na forma de onda de distribuição são regeneradas através do tempo de transferência zero do processo de conversão de CA para CC e, depois, de CC para CA. A bateria é utilizada apenas como fonte de alimentação de reserva.
Larga gama de tensões de entrada
Desenvolvida para condições elétricas exigentes, para poupar bateria.
Funcionamento robusto
Sem redução de potência em kW até 40 °C ou 104 °F.
UPS compacta
A tecnologia de alta densidade e o acesso total pela parte frontal fazem desta UPS um equipamento compacto, bastante adequado para espaços limitados.
Modo ECOnversion
Modo de funcionamento que garante uma eficiência extremamente elevada durante o carregamento das baterias, condicionando o fator de potência da carga e garantindo uma regulação da tensão de saída de classe 1.
Compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets
Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability. Galaxy VS UPSs for external batteries are compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets.

Facilidade de manutenção

Design UPS modular
Garante redundância de design e facilidade e rapidez de manutenção, com um tempo médio de reparação melhorado graças aos módulos substituíveis no local com capacidade de autodiagnóstico.
Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Vários níveis de ofertas de serviços
Com a opção de pacotes ou componentes de assistência individuais, os nossos serviços estão estruturados para lhe permitir optar pelo serviço da Schneider Electric que pretende.
EcoStruxure IT Expert
A partir do seu smartphone ou computador, ligue-se ao nosso sistema de monitorização baseado na nuvem que recolhe, organiza e distribui alertas críticos e informações importantes em tempo real, garantindo uma visão geral, até mesmo de ambientes de infraestrutura física altamente distribuída. Com as análises avançadas e a avaliação comparativa do desempenho otimize a disponibilidade e o planeamento da manutenção, e antecipe problemas com a infraestrutura antes de estes ocorrerem. Disponível em países selecionados. Para obter mais informações, visite ecostruxureit.com.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Sri Lanka, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Líbia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Síria, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Físico

Peso bruto
58.0kg
Altura com embalagem
380mm, 38.0cm
Largura com embalagem
1075mm, 107.5cm
Profundidade com embalagem
650mm, 65.0cm

Opções

Serviços