Galaxy VS 100kW 480V without Batteries

Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Frente esquerdo
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Frente esquerdo
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Frente esquerdo
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Frente Direita
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Frente Reto
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Back
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Detailed
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Frente esquerdo
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Frente Direita
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Frente Reto
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Back
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Detailed
  • UPS trifásica altamente eficiente de 20 a 100 kVA (400 V/480 V) e de 10 a 50 kVA (208 V) para centros de dados de ponta, pequenos e médios e outras aplicações críticas ...

  • Inclui: User Manual

Veja a descrição geral do produto

GVSUPS100KG Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (100000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
100.0kWatts / 100.0kVA
Tensão nominal de saída
480V 3PH
Tensão nominal de entrada
480V 3PH
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries
UPS trifásica altamente eficiente de 20 a 100 kVA (400 V/480 V) e de 10 a 50 kVA (208 V) para centros de dados de ponta, pequenos e médios e outras aplicações críticas ao negócio
Inclui: User Manual

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
100.0kWatts / 100.0kVA
Topologia
Double Conversion Online

Entrada

Baterias e autonomia

Eficiência

Físico

Altura máxima
1485mm, 148.5cm
Largura máxima
521mm, 52.1cm
Profundidade máxima
847mm, 84.7cm
Peso líquido
250.0kg
Peso bruto
275.0kg
Altura com embalagem
1680mm, 168.0cm
Largura com embalagem
640mm, 64.0cm
Profundidade com embalagem
990mm, 99.0cm

Conformidades

Certificações
ENERGY STAR V2.0 (USA)

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
REACH
REACH: Não Contém SVHCs

Opções

Serviços