Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules

Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Frente esquerdo
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Frente esquerdo
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Frente esquerdo
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Frente Direita
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Frente Reto
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Frente Reto
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Frente Reto
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Back
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Frente esquerdo
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Frente Direita
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Frente Reto
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Frente Reto
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Frente Reto
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Back
RoHS
  • Battery cabinet that includes Lithium-ion batteries, Battery Management System (BMS), switchgear, power supply, and communication interface.

  • Inclui: Manual de instalação

Veja a descrição geral do produto

LIBSESMG13IEC Características

Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules
Battery cabinet that includes Lithium-ion batteries, Battery Management System (BMS), switchgear, power supply, and communication interface.
Inclui: Manual de instalação

Sistemas de Bateria de Iões de Lítio Galaxy Características & Benefícios

Custo total de propriedade

Dimensões compactas da bateria
Reduz dramaticamente o espaço ocupado pela solução de bateria, de modo que equipamento gerador de receitas possa utilizar esse espaço.
Prolongada vida útil da bateria
A tecnologia de iões de lítio duplica a vida útil da bateria, reduzindo os riscos de período de inatividade ou interrupção da carga durante a manutenção ou substituição.
Solução de bateria leve
Reduz o peso em mais de dois terços, oferecendo flexibilidade para instalar a solução de bateria em qualquer piso ao mesmo tempo que minimiza as necessidades de modificação estrutural.
Reduz os custos de arrefecimento
Reduz as dimensões da sala de baterias e aumenta a tolerância a uma gama mais ampla de temperaturas de funcionamento, o que lhe permite baixar a capacidade da solução de arrefecimento
Gestão avançada da bateria incluída
Monitorização integrada ao nível da célula, do módulo e do armário fornece uma imagem nítida do tempo de funcionamento e condição da bateria, com benefícios acrescidos de desempenho previsível e consistente do tempo de funcionamento e condição estável da célula.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Bangladesh, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, Argélia, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Sri Lanka, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Líbia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Síria, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Capacidade da bateria (mAh)
67000

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Li-Ion (Ião de lítio)
Montagem da bateria
Armário de bateria fechado
Disposição das baterias
Armário de baterias
Fabricante da bateria
Samsung

Físico

Altura máxima
1970mm, 197.0cm
Largura máxima
650mm, 65.0cm
Profundidade máxima
587mm, 58.7cm
Peso líquido
415.0kg
Peso bruto
432.0kg
Altura com embalagem
2150mm, 215.0cm
Largura com embalagem
1200mm, 120.0cm
Profundidade com embalagem
800mm, 80.0cm
Cor
Powder coated, Branco

Ambiente

Temperatura de funcionamento
18 - 28 °C
Altitude
0 - 3000metros
Temperatura de armazenamento
0 - 40 °C

Conformidades

Certificações
UL 9540A
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
Outras Conformidades Ambientais
RoHS China

Opções

Serviços