As nossas marcas

GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS

GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Frente esquerdo
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Frente esquerdo
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Frente esquerdo
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Frente Direita
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Frente Reto
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Back
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Frente esquerdo
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Frente Direita
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Frente Reto
GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS Back
  • Proteção de alimentação trifásica altamente eficiente e escalável, com modos de funcionamento flexíveis para grandes instalações, centros de dados e aplicações críticas ...

Veja a descrição geral do produto

GVPBCK5 Características

GALAXY V SERIES PULL BOX CABLE KIT, 5 CABINETS
Proteção de alimentação trifásica altamente eficiente e escalável, com modos de funcionamento flexíveis para grandes instalações, centros de dados e aplicações críticas empresariais.

Galaxy VX Características & Benefícios

Custo total de propriedade

Modo ECO
Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção
Funcionamento robusto
Sem redução de potência em kW até 40 °C ou 104 °F.
Compatível com a solução de bateria de iões de lítio da Schneider Electric
Reduz a pegada do sistema, o seu peso, requisitos de arrefecimento e manutenção e o custo total de propriedade, oferece o dobro do tempo de vida das baterias VRLA, e melhora a previsibilidade e a capacidade de gestão do armazenamento de cópias de segurança.
Clique aqui para obter mais informações.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Larga gama de tensões de entrada
Desenvolvida para condições elétricas exigentes, para poupar bateria.
Modo ECOnversion
Modo de funcionamento que garante uma eficiência extremamente elevada durante o carregamento das baterias, condicionando o fator de potência da carga e garantindo uma regulação da tensão de saída de classe 1.

Facilidade de manutenção

Vários Níveis de Assistência
Com a opção de pacotes ou de componentes de assistência individuais, os nossos serviços encontram-se estruturados de forma a poder seleccionar e escolher o que necessita que a APC faça por si.
Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
EcoStruxure IT Expert
A partir do seu smartphone ou computador, ligue-se ao nosso sistema de monitorização baseado na nuvem que recolhe, organiza e distribui alertas críticos e informações importantes em tempo real, garantindo uma visão geral, até mesmo de ambientes de infraestrutura física altamente distribuída. Com as análises avançadas e a avaliação comparativa do desempenho otimize a disponibilidade e o planeamento da manutenção, e antecipe problemas com a infraestrutura antes de estes ocorrerem. Disponível em países selecionados. Para obter mais informações, visite ecostruxureit.com.
Serviço "start-up" 5x8 incluído
Necessária para cobertura total da garantia de fábrica

Disponibilidade

Proteção backfeed interna
Aumenta as defesas do sistema contra anomalias da alimentação.
Com capacidade paralela redundante
Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema
Flexibilidade de armazenamento de energia
A oferta da bateria convencional e modular, para além de diferentes modos de carga, permite o ajuste a requisitos específicos de segurança.
Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.

Distribuição do produto

Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, El Salvador, Estados Unidos, Venezuela

Físico

Cor
Branco

Ambiente

Temperatura de funcionamento
18 - 25 °C
Temperatura de armazenamento
0 - 40 °C

Conformidades

Garantia standard
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Opções

Serviços