As nossas marcas

Essential SurgeArrest da APC 6 Saídas, Cabo de 25 Pés, 120V

Essential SurgeArrest da APC 6 Saídas, Cabo de 25 Pés, 120V Frente esquerdo
Essential SurgeArrest da APC 6 Saídas, Cabo de 25 Pés, 120V Frente esquerdo
Essential SurgeArrest da APC 6 Saídas, Cabo de 25 Pés, 120V Frente esquerdo
Essential SurgeArrest da APC 6 Saídas, Cabo de 25 Pés, 120V Frente Reto
Essential SurgeArrest da APC 6 Saídas, Cabo de 25 Pés, 120V Frente esquerdo
Essential SurgeArrest da APC 6 Saídas, Cabo de 25 Pés, 120V Frente Reto
RoHS
  • Protecção Básica para Computadores e Dispositivos Electrónicos

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

PE625 Características

Principais características

Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
7.6metros
Corrente máxima de entrada
15.0A
Essential SurgeArrest da APC 6 Saídas, Cabo de 25 Pés, 120V
Protecção Básica para Computadores e Dispositivos Electrónicos
Inclui: Manual do utilizador
  • Proteção Contra Eventos Catastróficos
    Os componentes do SurgeArrest, como, por exemplo, as resistências dependentes da tensão de óxido metálico e o disjuntor térmico, garantem uma reacção imediata a relâmpagos e a falhas na instalação eléctrica. Se os componentes forem danificados devido a picos de tensão ou sobretensão, o excesso de energia não alcançará o equipamento. Ao contrário dos produtos SurgeArrest da APC, a maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais.
  • Filtragem de ruído EMI e RFI
    Reduz o ruído de linha que pode causar perda de dados e erros nos teclados.
  • Modo à prova de falhas
    A maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais. O SurgeArrest da APC é à prova de falhas, o que significa que, depois de o circuito de um SurgeArrest da APC ter sido violado, a unidade desliga o equipamento da fonte de alimentação, garantindo que o equipamento não é atingido por sobretensões prejudiciais.
  • Especificações de passagem IEEE e conformidade com as agências reguladoras
    Rigorosos ensaios feitos por terceiro dão-lhe a confiança de que os protectores contra sobretensões da APC protegerão o seu equipamento e dados de sobretensões e picos potencialmente perigosos.
  • Protecção de iluminação e de picos
    Quando medido através de testes de categoria "A" e "B" ANSI/IEEE 587, o desempenho de supressão da Smart-UPS da APC é superior a quase todos os supressores de picos de energia independentes.
  • Filtragem de ruído
    O Protector contra sobretensões atenua o ruído de linha EMI/RFI que causa erros nos dados e bloqueios de teclado, garantindo um desempenho melhor do equipamento protegido.

SurgeArrest Essential Características & Benefícios

Protecção

Filtragem de ruído
O Protector contra sobretensões atenua o ruído de linha EMI/RFI que causa erros nos dados e bloqueios de teclado, garantindo um desempenho melhor do equipamento protegido.
Safety-Agency Approved Surge Protector
All the APC surge protectors undergo stringent testing to comply with global and local agency safety requirements.
Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.

Funcionalidades de marketing

Protecção da linha de dados
A protecção de linhas de dados (cabos Ethernet, Coaxiais e linha telefónicas) garante uma protecção completa do equipamento contra sobretensões. É muito importante proteger o equipamento contra a passagem de sobretensões nos pontos de entrada desprotegidos, como, por exemplo, as linhas de dados, uma vez que podem ser tão prejudiciais para o equipamento como as sobretensões transmitidas através das linhas eléctricas.
Disjuntor reinicializável
Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.

Segurança

Modo à prova de falhas
A maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais. O SurgeArrest da APC é à prova de falhas, o que significa que, depois de o circuito de um SurgeArrest da APC ter sido violado, a unidade desliga o equipamento da fonte de alimentação, garantindo que o equipamento não é atingido por sobretensões prejudiciais.
Protection working indicator
###############################################################################################################################################################################################################################################################
Indicador de falha nas ligações
Este LED informa os utilizadores de problemas de ligação potencialmente perigosos no circuito de parede.
Proteção Contra Eventos Catastróficos
Os componentes do SurgeArrest, como, por exemplo, as resistências dependentes da tensão de óxido metálico e o disjuntor térmico, garantem uma reacção imediata a relâmpagos e a falhas na instalação eléctrica. Se os componentes forem danificados devido a picos de tensão ou sobretensão, o excesso de energia não alcançará o equipamento. Ao contrário dos produtos SurgeArrest da APC, a maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Number of Outlets
6.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V
Número de Cabos de Alimentação
1
Maximum Line Current
15A

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
1080Joules
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
48kAmps
Peak Current Normal Mode
24kAmps

Físico

Altura máxima
280mm, 28.0cm
Largura máxima
52mm, 5.2cm
Profundidade máxima
30mm, 3.0cm
Peso líquido
1.35kg
Peso bruto
1.5kg
Altura com embalagem
310mm, 31.0cm
Largura com embalagem
255mm, 25.5cm
Profundidade com embalagem
45mm, 4.5cm
Cor
Preto, Cinzento
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
302 x 273 x 345mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
9.44
Unidades por pallet
432.0
SCC Codes
10731304337024

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
MET Canadá, MET EUA, UL 1363, UL 1449
Garantia standard
Duração

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços