As nossas marcas

Easy UPS SRV 3000VA 230V da APC

Easy UPS SRV 3000VA 230V da APC Frente esquerdo
Easy UPS SRV 3000VA 230V da APC Frente esquerdo
Easy UPS SRV 3000VA 230V da APC Frente esquerdo
Easy UPS SRV 3000VA 230V da APC Frente Reto
Easy UPS SRV 3000VA 230V da APC Back
Easy UPS SRV 3000VA 230V da APC Frente esquerdo
Easy UPS SRV 3000VA 230V da APC Frente Reto
Easy UPS SRV 3000VA 230V da APC Back
  • UPS on-line de dupla conversão e de alta qualidade, desenvolvido para as necessidades de proteção de energia essencial, mesmo nas condições de alimentação elétrica ...

  • Inclui: Cabo de sinalização RS-232 de UPS Básica, CD com software, Cabo USB, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

SRV3KI-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (2400 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
2.4kWatts / 3.0kVA
Ligações de saída
(4) Brazilian 2P+T (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
230V
Tensão nominal de entrada
230V
Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C20
Comprimento do fio
1.5metros
Easy UPS SRV 3000VA 230V da APC
UPS on-line de dupla conversão e de alta qualidade, desenvolvido para as necessidades de proteção de energia essencial, mesmo nas condições de alimentação elétrica mais instáveis
Inclui: Cabo de sinalização RS-232 de UPS Básica, CD com software, Cabo USB, Manual do utilizador
  • Ligação directa interna automática
    Comutador de ligação directa estática sem conjuntor de ligação em ponte a proteger uma transferência rápida e fiável de e para a ligação directa, com potência nominal de 125% da carga nominal.
  • Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
    Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção
  • Carregamento Inteligente da Bateria
    O carregamento regulado em 3 estágios, controlado por microprocessador, assegura os tempos de recarga mais rápidos sem diminuir a vida útil da bateria.
  • SmartSlot inteligente
    A miniranhura é compatível com várias placas de gestão opcionais que fornecem funcionalidades básicas ou essenciais de monitorização, gestão e controlo para a UPS.
  • Mostrador gráfico LCD
    Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
  • Ligação série
    Utilize o seu PC para aceder a funcionalidades adicionais de proteção de alimentação e de gestão para a sua UPS através de uma porta série.
  • Ligação USB
    Utilize o seu PC para aceder a funcionalidades de proteção de alimentação e de gestão adicionais, para a sua UPS, através de uma porta USB.

Easy UPS On-Line Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.

Gestão

Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Mostrador gráfico LCD
Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.

Características

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Software de Gestão
Permite-lhe monitorizar facilmente a sua energia da rede de abastecimento e gerir a sua UPS.
Saída de onda sinusoidal pura na bateria
Simula alimentação de rede para proporcionar o nível mais alto de compatibilidade para servidores PFC (factor de alimentação corrigido) activos e sistemas electrónicos sensíveis.
Input Power Factor Correction
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Interface de LCD intuitiva
Providencia informação clara e detalhada em várias línguas com a capacidade de configurar a UPS localmente com chaves de navegação de utilização fácil.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Eficiência elevada
Taxas de eficiência elevada que permanecem estáveis mesmo a níveis de alimentação de funcionamento mais baixos
Topologia de conversão dupla online
Garante um nível consistente e elevado da qualidade da alimentação. Quaisquer perturbações na forma de onda da distribuição são corrigidas através do processo de conversão CA/CC e CC/CA com tempo de transferência nulo. A bateria apenas é usada como fonte de reserva.
Modo ECO
Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Software de Gestão

Disponibilidade

Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
2.4kWatts / 3.0kVA
Tensão de saída, Nota
Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240
Rendimento a plena carga
88.0 %
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
220 V, 240 V
Factor de pico do carregamento
3 : 1
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Bypass
Bypass interno (automático e manual)

Entrada

Frequência de entrada
40 - 70 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
110 - 285 Half load, 160 - 280 Carga totalV
Número de Cabos de Alimentação
1
Rendimento a plena carga
88.0 %
Outras Tensões de Entrada
220 V, 240 V

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
4Hora(s)
Voltagem Nominal da Bateria
72 V
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Alimentação da baterias (Watts)
118 Watts
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
DB-9 RS-232, USB
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
600Joules

Físico

Altura máxima
336mm, 33.6cm
Largura máxima
190mm, 19.0cm
Profundidade máxima
425mm, 42.5cm
Peso líquido
26.8kg
Peso bruto
29.0kg
Altura com embalagem
465mm, 46.5cm
Largura com embalagem
325mm, 32.5cm
Profundidade com embalagem
565mm, 56.5cm
Cor
Preto
SCC Codes
10731304337994

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 3000metros
Temperatura de armazenamento
-20 - 50 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de armazenamento
0 - 15000metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
50.0dBA
Protection Class
IP20

Conformidades

Certificações
CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços