Easy UPS 3L, UPS 500 kVA 400 V 3:3, arranque 5x8

Easy UPS 3L, UPS 500 kVA 400 V 3:3, arranque 5x8 Frente esquerdo
Easy UPS 3L, UPS 500 kVA 400 V 3:3, arranque 5x8 Frente esquerdo
Easy UPS 3L, UPS 500 kVA 400 V 3:3, arranque 5x8 Frente esquerdo
Easy UPS 3L, UPS 500 kVA 400 V 3:3, arranque 5x8 Frente Direita
Easy UPS 3L, UPS 500 kVA 400 V 3:3, arranque 5x8 Frente Reto
Easy UPS 3L, UPS 500 kVA 400 V 3:3, arranque 5x8 Back
Easy UPS 3L, UPS 500 kVA 400 V 3:3, arranque 5x8 Aplicação
Easy UPS 3L, UPS 500 kVA 400 V 3:3, arranque 5x8 Frente esquerdo
Easy UPS 3L, UPS 500 kVA 400 V 3:3, arranque 5x8 Frente Direita
Easy UPS 3L, UPS 500 kVA 400 V 3:3, arranque 5x8 Frente Reto
Easy UPS 3L, UPS 500 kVA 400 V 3:3, arranque 5x8 Back
Easy UPS 3L, UPS 500 kVA 400 V 3:3, arranque 5x8 Aplicação
RoHS
  • UPS trifásica de 500 kVA de fácil configuração, utilização e manutenção. Com a sua combinação excecional de especificações competitivas, dimensões compactas e designs ...

  • Inclui: Filtro de pó, Installation manual, Serviço de start up

Veja a descrição geral do produto

E3LUPS500KHS Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (500000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
500.0kWatts / 500.0kVA
Tensão nominal de saída
400V 3PH
Tensão nominal de entrada
400V 3PH
Corrente máxima de entrada
899.0A
Easy UPS 3L, UPS 500 kVA 400 V 3:3, arranque 5x8
UPS trifásica de 500 kVA de fácil configuração, utilização e manutenção. Com a sua combinação excecional de especificações competitivas, dimensões compactas e designs paralelos e redundantes altamente disponíveis, a Easy UPS 3L preparada para EcoStruxure da Schneider Electric é a escolha fácil para a continuidade do negócio no piso da loja, na sala elétrica ou no centro de dados. Inclui serviço de arranque 5x8.
Inclui: Filtro de pó, Installation manual, Serviço de start up

Easy UPS 3L Características & Benefícios

Conveniência

Ecrã tátil LCD
Diagramas de texto e gráficos a cores que apresentam facilmente os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
Modo ECO
Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção
Área ocupada mais pequena
As poupanças conseguidas no precioso espaço do centro de dados podem ser aplicadas em produtos adicionais geradores de rendimentos.

Protecção

Filtros para poeiras substituíveis
proteja a UPS em ambientes difíceis.
Capacidade paralela
Podem ser colocadas várias unidades em paralelo para cumprir a potência instalada e os requisitos de redundância
Janela de Tensão de Entrada Larga
Poupa a energia da sua bateria para quando necessitar realmente dela – durante cortes de energia!
Placa SNMP opcional
Quando adquirir a placa SNMP, poderá monitorizar e gerir remotamente o estado da UPS através da interface de rede da UPS ou através dos pacotes de software EcoStruxure IT, aptos para computação na cloud e no local. Clique aqui para obter mais informações sobre o EcoStruxure IT.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Congo-Kinshasa, Suíça, Chile, República dos Camarões, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, Argélia, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Lituânia, Letônia, Marrocos, Madagascar, Mali, Mianmar [Birmânia], Mauritânia, Maurício, Malawi, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Portugal, Paraguai, Catar, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Senegal, Somália, Suriname, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
500.0kWatts / 500.0kVA
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Outras Tensões de Saída
380 V, 415 V
Topologia
Conversão dupla online
Operação em sobrecarga
10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
DHT da Tensão de Saída
< 2% linear load and < 4% non-linear load

Entrada

Frequência de entrada
40 - 70 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
323 - 477 V
Entrada da Distorção Harmónica Total
Menos de 3% para plena carga
Outras Tensões de Entrada
380 V, 415 V
Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw)
35.0kAmps
Factor de potência de entrada a plena carga
0.99

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Sistema de bateria externo
Voltagem Nominal da Bateria
+/- 216...+/- 300 V
Fim de Descarga da Voltagem da Bateria
+/- 172.8...+/- 240 V
Corrente de curto-circuito disponível máxima
35kAmps
Eficiência

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
Interface utilizador em cristais líquidos sensível ao toque

Físico

Altura máxima
1970mm, 197.0cm
Largura máxima
1000mm, 100.0cm
Profundidade máxima
850mm, 85.0cm
Peso líquido
640.0kg
Peso bruto
688.0kg
Altura com embalagem
2115mm, 211.5cm
Largura com embalagem
1015mm, 101.5cm
Profundidade com embalagem
1200mm, 120.0cm
Cor
Branco

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 30 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 1499.92metros
Temperatura de armazenamento
-25 - 55 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de armazenamento
0 - 14999.8metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
72.0dBA
Dissipação térmica on-line
108507.0BTU/hora
Protection Class
IP20

Conformidades

Certificações
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM
Garantia standard
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
Outras Conformidades Ambientais
RoHS China

Opções

Serviços