As nossas marcas

Easy Rack 600mm/42U/1200mm com teto, painel lateral, rodas, pés e 4 suportes, sem fundo, preto

Easy Rack 600mm/42U/1200mm com teto, painel lateral, rodas, pés e 4 suportes, sem fundo, preto Frente esquerdo
Easy Rack 600mm/42U/1200mm com teto, painel lateral, rodas, pés e 4 suportes, sem fundo, preto Frente esquerdo
Easy Rack 600mm/42U/1200mm com teto, painel lateral, rodas, pés e 4 suportes, sem fundo, preto Frente esquerdo
Easy Rack 600mm/42U/1200mm com teto, painel lateral, rodas, pés e 4 suportes, sem fundo, preto Frente esquerdo
RoHS
  • Easy Racks are reliable and affordable IT enclosures with a proven design and essential features which is suitable for server rack and network rack applications ...

  • Inclui: Peças de ligação, Tecla(s), Portas e painéis laterais com chaves idênticas, Pés de nivelamento, Hardware de montagem, Rodas pré-instaladas, Painéis laterais

Veja a descrição geral do produto

ER6222 Características

Principais características

Altura do bastidor
42U
Largura do Bastidor
19"
Easy Rack 600mm/42U/1200mm com teto, painel lateral, rodas, pés e 4 suportes, sem fundo, preto
Easy Racks are reliable and affordable IT enclosures with a proven design and essential features which is suitable for server rack and network rack applications, and edge computing applications.
Inclui: Peças de ligação, Tecla(s), Portas e painéis laterais com chaves idênticas, Pés de nivelamento, Hardware de montagem, Rodas pré-instaladas, Painéis laterais

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Bangladesh, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bolívia, Brasil, Botsuana, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, Colômbia, Sérvia e Montenegro, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Grécia, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Iraque, Itália, Jordânia, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Líbano, Sri Lanka, Libéria, Lituânia, Letônia, Líbia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Maurício, Malawi, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Síria, Togo, Tailândia, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Físico

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Largura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidade máxima
1200mm, 120.0cm
Peso líquido
108.6kg
Peso bruto
116.0kg
Altura com embalagem
2120mm, 212.0cm
Largura com embalagem
1250mm, 125.0cm
Profundidade com embalagem
650mm, 65.0cm
Cor
Preto
Front Door
18.0diâmetro
Vertical Posts
16.0diâmetro
Rear Door
19.0diâmetro
Weight Capacity (static load)
1199.75kg
Weight Capacity (dynamic load)
599.65kg

Conformidades

Certificações
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Garantia standard
Reparar ou substituir 5 anos

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços