As nossas marcas

EXTENDED RUN TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG

EXTENDED RUN TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Frente esquerdo
EXTENDED RUN TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Frente esquerdo
EXTENDED RUN TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Frente esquerdo
EXTENDED RUN TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Frente esquerdo
EXTENDED RUN TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Frente Direita
EXTENDED RUN TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Frente Direita
EXTENDED RUN TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Frente esquerdo
EXTENDED RUN TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Frente esquerdo
EXTENDED RUN TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Frente Direita
EXTENDED RUN TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG Frente Direita
  • Proteção de alimentação de UPS trifásica compacta e de alto desempenho, totalmente padronizada para aplicações industriais pesadas e ambientes adversos

Veja a descrição geral do produto

SLB10K80GXR1 Características

EXTENDED RUN TYPE ONE BATTERY SOLUTION FOR SL10KG THROUGH SL80KG
Proteção de alimentação de UPS trifásica compacta e de alto desempenho, totalmente padronizada para aplicações industriais pesadas e ambientes adversos

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
1397mm, 139.7cm
Largura máxima
1270mm, 127.0cm
Profundidade máxima
800mm, 80.02cm
Peso líquido
1171.82kg
Peso bruto
1194.56kg
Altura com embalagem
1524mm, 152.4cm
Largura com embalagem
1524mm, 152.4cm
Profundidade com embalagem
914mm, 91.44cm
Cor
Bege
Unidades por pallet
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
20 - 30 °C

Conformidades

Garantia standard
1 ano (apenas peças)

Opções

Serviços