As nossas marcas

Difusor Uniflair Retorno/ Alimentação 305 mm (12") Quadro empilhável Tamanho 6 - SE White

Difusor Uniflair Retorno/ Alimentação 305 mm (12") Quadro empilhável Tamanho 6 - SE White Frente esquerdo
Difusor Uniflair Retorno/ Alimentação 305 mm (12") Quadro empilhável Tamanho 6 - SE White Frente esquerdo
Difusor Uniflair Retorno/ Alimentação 305 mm (12") Quadro empilhável Tamanho 6 - SE White Frente esquerdo
Difusor Uniflair Retorno/ Alimentação 305 mm (12") Quadro empilhável Tamanho 6 - SE White Frente esquerdo

ACPL75163 Características

Difusor Uniflair Retorno/ Alimentação 305 mm (12") Quadro empilhável Tamanho 6 - SE White

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Físico

Altura máxima
305mm, 30.5cm
Largura máxima
2170mm, 217.0cm
Profundidade máxima
864mm, 86.4cm
Peso líquido
32.06kg
Peso bruto
34.09kg
Altura com embalagem
330mm, 33.0cm
Largura com embalagem
2210mm, 221.0cm
Profundidade com embalagem
914mm, 91.4cm

Conformidades

Garantia standard
1 ano

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços