As nossas marcas

Difusor Uniflair Retorno/ Alimentação 305 mm (12") Quadro empilhável Tamanho 3 - Raven Black

Difusor Uniflair Retorno/ Alimentação 305 mm (12") Quadro empilhável Tamanho 3 - Raven Black Frente esquerdo
Difusor Uniflair Retorno/ Alimentação 305 mm (12") Quadro empilhável Tamanho 3 - Raven Black Frente esquerdo
Difusor Uniflair Retorno/ Alimentação 305 mm (12") Quadro empilhável Tamanho 3 - Raven Black Frente esquerdo
Difusor Uniflair Retorno/ Alimentação 305 mm (12") Quadro empilhável Tamanho 3 - Raven Black Frente esquerdo

ACPL75153 Características

Difusor Uniflair Retorno/ Alimentação 305 mm (12") Quadro empilhável Tamanho 3 - Raven Black

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Físico

Altura máxima
305mm, 30.5cm
Largura máxima
1010mm, 101.0cm
Profundidade máxima
749mm, 74.9cm
Peso líquido
20.05kg
Peso bruto
22.73kg
Altura com embalagem
330mm, 33.0cm
Largura com embalagem
1067mm, 106.7cm
Profundidade com embalagem
813mm, 81.3cm

Conformidades

Garantia standard
1 ano

Opções

Serviços