Desempenho, suporte de acessório midspan para gestor de cabo vertical de lado duplo, com 12 polegadas de largura (2 por kit)

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto
RoHS
  • Suportes de acessório midspan adicionais para serem utilizados com os gestores de cabo vertical de lado duplo de 12 polegadas de largura para bastidores de estrutura ...

  • Inclui: Manual de instalação

Veja a descrição geral do produto

AR8683 Características

Desempenho, suporte de acessório midspan para gestor de cabo vertical de lado duplo, com 12 polegadas de largura (2 por kit)
Suportes de acessório midspan adicionais para serem utilizados com os gestores de cabo vertical de lado duplo de 12 polegadas de largura para bastidores de estrutura aberta de 2 e 4 postes. Os gestores de cabo vertical de lado duplo incluem 3 suportes de acessório midspan e este kit oferece 2 suportes de acessório adicionais.
Inclui: Manual de instalação

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bélgica, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Grécia, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Israel, Itália, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Holanda, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Físico

Altura máxima
16mm, 1.6cm
Largura máxima
172mm, 17.2cm
Profundidade máxima
300mm, 30.0cm
Peso líquido
1.2kg
Peso bruto
1.7kg
Altura com embalagem
92mm, 9.22cm
Largura com embalagem
241mm, 24.13cm
Profundidade com embalagem
381mm, 38.1cm
Cor
Preto

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços