As nossas marcas

Condensador 65kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz

Condensador 65kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz Frente esquerdo
Condensador 65kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz Frente esquerdo
Condensador 65kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz Frente esquerdo
Condensador 65kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz Frente Direita
Condensador 65kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz Frente Reto
Condensador 65kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz Frente esquerdo
Condensador 65kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz Frente Direita
Condensador 65kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz Frente Reto
RoHS
  • Rejeição de calor especificamente criada para os produtos de arrefecimento de divisões e fileiras

Veja a descrição geral do produto

ACCD76077 Características

Condensador 65kW, 95F/120F, 575V/3/60Hz
Rejeição de calor especificamente criada para os produtos de arrefecimento de divisões e fileiras

Condensadores Arrefecidos a Ar Uniflair Características & Benefícios

Custo total de propriedade

Ventoinhas de velocidade variável
As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.

Disponibilidade

Motores de transmissão directa
O esforço aplicado aos rolamentos é praticamente eliminado, aumentado a vida útil. Permite que a unidade de ventoinha/motor seja calibrada na fábrica, o que diminui a vibração e acelera o arranque.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Físico

Altura máxima
1041mm, 104.1cm
Largura máxima
2400mm, 240.0cm
Profundidade máxima
993mm, 99.3cm
Peso líquido
286.36kg
Peso bruto
295.45kg
Altura com embalagem
1143mm, 114.3cm
Largura com embalagem
2540mm, 254.0cm
Profundidade com embalagem
1143mm, 114.3cm

Conformidades

Garantia standard
1 ano

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
Proposition 65 Warning
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços