As nossas marcas

Condensador 2 Ventoinhas EC 14,6 MBH/1F TD 200-240V/3/60

Condensador 2 Ventoinhas EC 14,6 MBH/1F TD 200-240V/3/60 Frente esquerdo
Condensador 2 Ventoinhas EC 14,6 MBH/1F TD 200-240V/3/60 Frente esquerdo
Condensador 2 Ventoinhas EC 14,6 MBH/1F TD 200-240V/3/60 Frente esquerdo
Condensador 2 Ventoinhas EC 14,6 MBH/1F TD 200-240V/3/60 Frente esquerdo
Condensador 2 Ventoinhas EC 14,6 MBH/1F TD 200-240V/3/60 Frente esquerdo
Condensador 2 Ventoinhas EC 14,6 MBH/1F TD 200-240V/3/60 Frente Direita
Condensador 2 Ventoinhas EC 14,6 MBH/1F TD 200-240V/3/60 Frente Reto
Condensador 2 Ventoinhas EC 14,6 MBH/1F TD 200-240V/3/60 Frente esquerdo
Condensador 2 Ventoinhas EC 14,6 MBH/1F TD 200-240V/3/60 Frente esquerdo
Condensador 2 Ventoinhas EC 14,6 MBH/1F TD 200-240V/3/60 Frente esquerdo
Condensador 2 Ventoinhas EC 14,6 MBH/1F TD 200-240V/3/60 Frente Direita
Condensador 2 Ventoinhas EC 14,6 MBH/1F TD 200-240V/3/60 Frente Reto
  • Soluções de extracção de calor concebidas para satisfazer diferentes exigências dos centros de dados e ambiente envolvente.

Veja a descrição geral do produto

ACCD75202 Características

Condensador 2 Ventoinhas EC 14,6 MBH/1F TD 200-240V/3/60
Soluções de extracção de calor concebidas para satisfazer diferentes exigências dos centros de dados e ambiente envolvente.
  • Motores de transmissão directa
    O esforço aplicado aos rolamentos é praticamente eliminado, aumentado a vida útil. Permite que a unidade de ventoinha/motor seja calibrada na fábrica, o que diminui a vibração e acelera o arranque.

Condensadores Arrefecidos a Ar Uniflair Características & Benefícios

Custo total de propriedade

Ventoinhas de velocidade variável
As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.

Disponibilidade

Motores de transmissão directa
O esforço aplicado aos rolamentos é praticamente eliminado, aumentado a vida útil. Permite que a unidade de ventoinha/motor seja calibrada na fábrica, o que diminui a vibração e acelera o arranque.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guiana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Santa Lúcia, Madagascar, Martinica, Maurício, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, Paraguai, Reunião, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Mayotte

Entrada

Potência de entrada
4400 Watts

Físico

Altura máxima
1245mm, 124.5cm
Largura máxima
3302mm, 330.2cm
Profundidade máxima
1154mm, 115.4cm
Peso líquido
290.91kg
Peso bruto
668.18kg
Altura com embalagem
1397mm, 139.7cm
Largura com embalagem
3505mm, 350.5cm
Profundidade com embalagem
1245mm, 124.5cm

Conformidades

Garantia standard
1 ano (apenas peças)

Geral

Débito de ar
10382.84lps

Opções

Serviços