Comet 80 Kva (480,480)

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto
  • Protecção de alimentação trifásica económica para salas com equipamentos.

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

CMUPS80 Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (64000 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
64.0kWatts / 80.0kVA
Tensão nominal de saída
208V 3PH
Tensão nominal de entrada
208V
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 3-wire (1P + N + E)
Comet 80 Kva (480,480)
Protecção de alimentação trifásica económica para salas com equipamentos.
Inclui: Manual do utilizador

MGE Comet Características & Benefícios

Gestão

Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Mostrador gráfico LCD
Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.

Disponibilidade

Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.

Protecção

Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.

Funcionalidades de marketing

Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.

Custo total de propriedade

Ligação directa para manutenção manual
Reduz os custos de instalação através da eliminação da necessidade de um bypass mecânico externo.

Facilidade de manutenção

Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
64.0kWatts / 80.0kVA

Entrada

Físico

Altura máxima
1694mm, 169.4cm
Largura máxima
832mm, 83.2cm
Profundidade máxima
849mm, 84.9cm
Peso líquido
431.82kg
Peso bruto
431.82kg
Altura com embalagem
1694mm, 169.4cm
Largura com embalagem
832mm, 83.2cm
Profundidade com embalagem
849mm, 84.9cm

Conformidades

Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços