As nossas marcas

Coluna de chão Uniflair 76 mm (3") - quadro 7

Coluna de chão Uniflair 76 mm (3") - quadro 7 Frente esquerdo
Coluna de chão Uniflair 76 mm (3") - quadro 7 Frente esquerdo
Coluna de chão Uniflair 76 mm (3") - quadro 7 Frente esquerdo
Coluna de chão Uniflair 76 mm (3") - quadro 7 Frente esquerdo

ACFS76080 Características

Coluna de chão Uniflair 76 mm (3") - quadro 7

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Físico

Altura máxima
76mm, 7.6cm
Largura máxima
2565mm, 256.5cm
Profundidade máxima
865mm, 86.5cm
Peso líquido
22.91kg
Peso bruto
24.95kg
Altura com embalagem
152mm, 15.2cm
Largura com embalagem
2743mm, 274.3cm
Profundidade com embalagem
1016mm, 101.6cm

Conformidades

Garantia standard
1 ano

Opções

Serviços