As nossas marcas

Coluna de chão Uniflair 305mm (12") - Quadro 7

Coluna de chão Uniflair 305mm (12") - Quadro 7 Frente esquerdo
Coluna de chão Uniflair 305mm (12") - Quadro 7 Frente esquerdo
Coluna de chão Uniflair 305mm (12") - Quadro 7 Frente esquerdo
Coluna de chão Uniflair 305mm (12") - Quadro 7 Frente esquerdo

ACFS76088 Características

Coluna de chão Uniflair 305mm (12") - Quadro 7

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Físico

Altura máxima
305mm, 30.5cm
Largura máxima
2572mm, 257.2cm
Profundidade máxima
855mm, 85.5cm
Peso líquido
51.26kg
Peso bruto
53.52kg
Altura com embalagem
406mm, 40.6cm
Largura com embalagem
2667mm, 266.7cm
Profundidade com embalagem
965mm, 96.5cm

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços