Caixa de disjuntores de bateria Galaxy VS, 20-80 kW 400 V

Caixa de disjuntores de bateria Galaxy VS, 20-80 kW 400 V Frente esquerdo
Caixa de disjuntores de bateria Galaxy VS, 20-80 kW 400 V Frente esquerdo
Caixa de disjuntores de bateria Galaxy VS, 20-80 kW 400 V Frente esquerdo
Caixa de disjuntores de bateria Galaxy VS, 20-80 kW 400 V Frente Direita
Caixa de disjuntores de bateria Galaxy VS, 20-80 kW 400 V Frente Reto
Caixa de disjuntores de bateria Galaxy VS, 20-80 kW 400 V Back
Caixa de disjuntores de bateria Galaxy VS, 20-80 kW 400 V Aplicação
Caixa de disjuntores de bateria Galaxy VS, 20-80 kW 400 V Frente esquerdo
Caixa de disjuntores de bateria Galaxy VS, 20-80 kW 400 V Frente Direita
Caixa de disjuntores de bateria Galaxy VS, 20-80 kW 400 V Frente Reto
Caixa de disjuntores de bateria Galaxy VS, 20-80 kW 400 V Back
Caixa de disjuntores de bateria Galaxy VS, 20-80 kW 400 V Aplicação
RoHS
  • Caixa de disjuntor de bateria de montagem na parede a utilizar com soluções de bateria de terceiros.

Veja a descrição geral do produto

GVSBBB20K80H Características

Caixa de disjuntores de bateria Galaxy VS, 20-80 kW 400 V
Caixa de disjuntor de bateria de montagem na parede a utilizar com soluções de bateria de terceiros.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Albânia, Armênia, Angola, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Argélia, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Filipinas, Paquistão, Polônia, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA

Físico

Altura máxima
650mm, 65.0cm
Largura máxima
500mm, 50.0cm
Profundidade máxima
280mm, 28.0cm
Peso líquido
25.0kg
Peso bruto
28.94kg
Altura com embalagem
340mm, 34.0cm
Largura com embalagem
665mm, 66.5cm
Profundidade com embalagem
800mm, 80.0cm
Cor
Branco

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento
-25 - 55 °C

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
PEP
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços