As nossas marcas

Cabo de entrada pela base de entrada da PDU ISX c/ uma ficha para cabos 200 A 4

Cabo de entrada pela base de entrada da PDU ISX c/ uma ficha para cabos 200 A 4 Frente esquerdo
Cabo de entrada pela base de entrada da PDU ISX c/ uma ficha para cabos 200 A 4 Frente esquerdo
Cabo de entrada pela base de entrada da PDU ISX c/ uma ficha para cabos 200 A 4 Frente esquerdo
Cabo de entrada pela base de entrada da PDU ISX c/ uma ficha para cabos 200 A 4 Frente esquerdo
Cabo de entrada pela base de entrada da PDU ISX c/ uma ficha para cabos 200 A 4 Frente Reto
Cabo de entrada pela base de entrada da PDU ISX c/ uma ficha para cabos 200 A 4 Frente esquerdo
Cabo de entrada pela base de entrada da PDU ISX c/ uma ficha para cabos 200 A 4 Frente esquerdo
Cabo de entrada pela base de entrada da PDU ISX c/ uma ficha para cabos 200 A 4 Frente Reto
  • Disjuntores, Conjunto de Cabos e Acessórios para actualizar e aumentar as unidades de distribuição de alimentação.

Veja a descrição geral do produto

PDPB4200 Características

Cabo de entrada pela base de entrada da PDU ISX c/ uma ficha para cabos 200 A 4
Disjuntores, Conjunto de Cabos e Acessórios para actualizar e aumentar as unidades de distribuição de alimentação.

Acessórios de Alimentação Configurável Características & Benefícios

Agilidade

Gama Alargada de Aplicações
O processo de Configuração por Encomenda permite à APC configurar, instalar e testar um sistema completo antes de este ser entregue
Gama alargada de ligações de entrada e saída
A família de produtos inclui várias ligações de entrada e saída para distribuir tensões de 120V, 208V ou 230V a várias tomadas. A existência de várias entradas e saídas permite aos utilizadores a adaptação a diferentes requisitos de alimentação. A APC fornece unidades com capacidade de fornecer 5,7kW utilizando um único chicote.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
152mm, 15.2cm
Largura máxima
152mm, 15.2cm
Profundidade máxima
2032mm, 203.2cm
Peso líquido
18.18kg
Peso bruto
20.0kg
Altura com embalagem
305mm, 30.5cm
Largura com embalagem
305mm, 30.5cm
Profundidade com embalagem
2032mm, 203.2cm

Conformidades

Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços