Cabo de alimentação, C19 a L6-20P, 3,7 m
-
Ampla variedade de cabos de alimentação para Racks PDUs para uma variedade de equipamentos de TI.
AP9871 Características
Cabo de alimentação, C19 a L6-20P, 3,7 m
Ampla variedade de cabos de alimentação para Racks PDUs para uma variedade de equipamentos de TI.
Distribuição de produtos
Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands
Especificações técnicas
Saída
Proteção contra sobrecargas
Não
Consumo máximo total de corrente
16
Conexões de saída
(1)
IEC 320 C19
(Bateria de Reserva)
Entrada
Frequência de entrada
50/60 Hz
Tipo de Conexão de Entrada
NEMA L6-20P
Comprimento do Cabo
3.66metros
Tensão de entrada aceitável
200-240VAC
Número de Cabos de Alimentação
1
Corrente máxima de entrada
16A
Corrente de linha máxima
16A
Físico
Dimensões máximas de altura
64mm, 6.4cm
Dimensões máximas de largura
102mm, 10.2cm
Dimensões máximas de profundidade
292mm, 29.2cm
Peso Líquido
1.0kg
Peso para Transporte
1.1kg
Altura do pacote
102mm, 10.2cm
Largura do pacote
102mm, 10.2cm
Profundidade do pacote
305mm, 30.5cm
Cor
Black
Ambiental
Temperatura de operação
0 - 45 °C
Umidade Relativa de Operação
0 - 95 %
Elevação de Operação
0-3000metros
Temperatura de Armazenamento
-25 - 65 °C
Umidade Relativa de Armazenamento
0 - 95 %
Elevação de Armazenamento
0-15000metros
Conformidade
Aprovações
Seção, UL listado
Garantia Padrão
Reparo ou subtituição por 2 anos
Status da oferta sustentável
PEP
Disponível na ficha Documentação
EOLI
Disponível na ficha Documentação
Proposition 65 Warning
Disponível na ficha Documentação