Cabo de alimentação, C19 a C20, 0,6 m

Cabo de alimentação, C19 a C20, 0,6 m Frente esquerdo
Cabo de alimentação, C19 a C20, 0,6 m Frente esquerdo
Cabo de alimentação, C19 a C20, 0,6 m Frente esquerdo
Cabo de alimentação, C19 a C20, 0,6 m Frente esquerdo
Cabo de alimentação, C19 a C20, 0,6 m Frente esquerdo
Cabo de alimentação, C19 a C20, 0,6 m Frente Reto
Cabo de alimentação, C19 a C20, 0,6 m Frente esquerdo
Cabo de alimentação, C19 a C20, 0,6 m Frente esquerdo
Cabo de alimentação, C19 a C20, 0,6 m Frente esquerdo
Cabo de alimentação, C19 a C20, 0,6 m Frente Reto
RoHS
  • Vasta selecção de cabos de alimentação para vários equipamentos de TI.

Veja a descrição geral do produto

AP9892 Características

Principais características

Ligações de saída
(1) IEC 60320 C19
Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C20
Comprimento do fio
0.6metros
Cabo de alimentação, C19 a C20, 0,6 m
Vasta selecção de cabos de alimentação para vários equipamentos de TI.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Gana, Gâmbia, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Cord Length
0.6metros

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Peso líquido
0.16kg
Peso bruto
0.26kg
Altura com embalagem
51mm, 5.1cm
Largura com embalagem
203mm, 20.3cm
Profundidade com embalagem
102mm, 10.2cm
Cor
Preto

Conformidades

Certificações
CE, EAC, VDE
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
PEP
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços