As nossas marcas

Cabo de alimentação, C13 a C14, 2,5 m

Cabo de alimentação, C13 a C14, 2,5 m Frente esquerdo
Cabo de alimentação, C13 a C14, 2,5 m Frente esquerdo
Cabo de alimentação, C13 a C14, 2,5 m Frente esquerdo
Cabo de alimentação, C13 a C14, 2,5 m Frente esquerdo
Cabo de alimentação, C13 a C14, 2,5 m Frente esquerdo
Cabo de alimentação, C13 a C14, 2,5 m Frente esquerdo
Cabo de alimentação, C13 a C14, 2,5 m Frente esquerdo
Cabo de alimentação, C13 a C14, 2,5 m Frente esquerdo
RoHS
  • Vasta selecção de cabos de alimentação para vários equipamentos de TI.

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros

AP9870 Características

Principais características

Ligações de saída
(1) IEC 60320 C13
(1) IEC 320 C13
Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C14
Comprimento do fio
2.5metros
Cabo de alimentação, C13 a C14, 2,5 m
Vasta selecção de cabos de alimentação para vários equipamentos de TI.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bolívia, Brasil, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Gana, Gâmbia, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Proteção de sobrecarga
Não
Maximum Total Current Draw
10

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
90 - 250VAC
Número de Cabos de Alimentação
1
Maximum Input Current
10A
Maximum Line Current
10A

Físico

Altura máxima
38mm, 3.8cm
Largura máxima
76mm, 7.6cm
Profundidade máxima
203mm, 20.3cm
Peso líquido
0.23kg
Peso bruto
0.3kg
Altura com embalagem
51mm, 5.1cm
Largura com embalagem
102mm, 10.2cm
Profundidade com embalagem
203mm, 20.3cm
Cor
Preto
Unidades por pallet
600.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 45 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-25 - 65 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
CSA, UL na lista, VDE
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços