As nossas marcas

Cabo de Alimentação, C19 a 5-20P, 2,5m

Cabo de Alimentação, C19 a 5-20P, 2,5m Frente esquerdo
Cabo de Alimentação, C19 a 5-20P, 2,5m Frente esquerdo
Cabo de Alimentação, C19 a 5-20P, 2,5m Frente esquerdo
Cabo de Alimentação, C19 a 5-20P, 2,5m Frente esquerdo
Cabo de Alimentação, C19 a 5-20P, 2,5m Frente esquerdo
Cabo de Alimentação, C19 a 5-20P, 2,5m Frente Reto
Cabo de Alimentação, C19 a 5-20P, 2,5m Frente esquerdo
Cabo de Alimentação, C19 a 5-20P, 2,5m Frente esquerdo
Cabo de Alimentação, C19 a 5-20P, 2,5m Frente esquerdo
Cabo de Alimentação, C19 a 5-20P, 2,5m Frente Reto
RoHS
  • Vasta selecção de cabos de alimentação para vários equipamentos de TI.

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros

AP9873 Características

Principais características

Ligações de saída
(1) IEC 60320 C19
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-20P
Comprimento do fio
2.5metros
Cabo de Alimentação, C19 a 5-20P, 2,5m
Vasta selecção de cabos de alimentação para vários equipamentos de TI.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bolívia, Brasil, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Taiwan, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Proteção de sobrecarga
Não
Maximum Total Current Draw
20

Entrada

Frequência de entrada
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
100 - 120VAC
Número de Cabos de Alimentação
1
Load Capacity
2400VA
Maximum Input Current
20A
Maximum Line Current
20A

Físico

Altura máxima
51mm, 5.1cm
Largura máxima
229mm, 22.9cm
Profundidade máxima
102mm, 10.2cm
Peso líquido
0.22kg
Peso bruto
0.3kg
Altura com embalagem
102mm, 10.2cm
Largura com embalagem
318mm, 31.8cm
Profundidade com embalagem
108mm, 10.8cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 45 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-25 - 65 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
CSA, UL na lista
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços