Bateria para Portáteis Toshiba Satellite da série 1700

Bateria para Portáteis Toshiba Satellite da série 1700 Frente esquerdo
Bateria para Portáteis Toshiba Satellite da série 1700 Frente esquerdo
Bateria para Portáteis Toshiba Satellite da série 1700 Frente esquerdo
Bateria para Portáteis Toshiba Satellite da série 1700 Frente Reto
Bateria para Portáteis Toshiba Satellite da série 1700 Frente esquerdo
Bateria para Portáteis Toshiba Satellite da série 1700 Frente Reto
  • Baterias de computadores portáteis para marcas líder de portáteis.

Veja a descrição geral do produto

LBCTS12 Características

Bateria para Portáteis Toshiba Satellite da série 1700
Baterias de computadores portáteis para marcas líder de portáteis.

Baterias sobresselentes para computadores portáteis Características & Benefícios

Compatibilidade

Especificações OEM
Está em conformidade ou excede as especificações OEM.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Equador, Ilhas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Capacidade da bateria (mAh)
4500
Tensão de saída da bateria
9.6

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Hidreto metálico de níquel
Montagem da bateria
Pack de bateria fechado

Físico

Altura máxima
216mm, 21.6cm
Largura máxima
140mm, 13.98cm
Profundidade máxima
51mm, 5.08cm
Peso líquido
0.68kg
Peso bruto
0.92kg
Altura com embalagem
229mm, 22.86cm
Largura com embalagem
152mm, 15.24cm
Profundidade com embalagem
64mm, 6.36cm

Ambiente

Temperatura de funcionamento
10 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0-15000metros
Temperatura de armazenamento
0 - 55 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0-15000metros

Conformidades

Certificações
CE
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços