Bateria para Portáteis Toshiba Satellite/Pro II
-
Baterias de computadores portáteis para marcas líder de portáteis.
LBCTS5 Características
Bateria para Portáteis Toshiba Satellite/Pro II
Baterias de computadores portáteis para marcas líder de portáteis.
Baterias sobresselentes para computadores portáteis Características & Benefícios
Compatibilidade
Especificações OEM
Está em conformidade ou excede as especificações OEM.
Distribuição do produto
Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Equador, Ilhas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA
Especificações Técnicas
Saída
Capacidade da bateria (mAh)
3800
Tensão de saída da bateria
12.0
Entrada
Número de Cabos de Alimentação
1
Baterias e autonomia
Tipo de bateria
Hidreto metálico de níquel
Montagem da bateria
Pack de bateria fechado
Físico
Altura máxima
216mm, 21.6cm
Largura máxima
140mm, 13.98cm
Profundidade máxima
51mm, 5.08cm
Peso líquido
0.68kg
Peso bruto
0.92kg
Altura com embalagem
229mm, 22.86cm
Largura com embalagem
152mm, 15.24cm
Profundidade com embalagem
64mm, 6.36cm
Ambiente
Temperatura de funcionamento
10 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0-15000metros
Temperatura de armazenamento
0 - 55 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0-15000metros
Conformidades
Certificações
CE
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição