Bateria APC 7 AMP/Hora, Selada, Sem Manutenção

Bateria APC 7 AMP/Hora, Selada, Sem Manutenção Frente esquerdo
Bateria APC 7 AMP/Hora, Selada, Sem Manutenção Frente esquerdo
Bateria APC 7 AMP/Hora, Selada, Sem Manutenção Frente esquerdo
Bateria APC 7 AMP/Hora, Selada, Sem Manutenção Frente esquerdo
  • As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

Veja a descrição geral do produto

24008 Características

Bateria APC 7 AMP/Hora, Selada, Sem Manutenção
As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

Cartuchos de baterias de substituição Características & Benefícios

Compatibilidade

Compatibilidade com UPS garantida
Testado e aprovado para repor o desempenho da sua UPS da APC. Mantém as certificações de segurança da UPS (UL, VDE, CSA) e a política de protecção vitalícia do equipamento (se aplicável).
Elevada durabilidade da bateria
Concebido pela APC, pela Schneider Electric, exclusivamente para UPSs da APC, para permitir uma compatibilidade total com o sistema de Gestão Inteligente da Bateria.

Conveniência

Embalagens reutilizáveis com instruções claras relativamente à eliminação de baterias gastas.
Confortável, simples e ecológico.
Portes pagos para um parceiro de reciclagem vizinho (disponibilidade varia consoante o país)
Assegura que a bateria antiga é reciclada praticamente a 100%, protegendo o meio ambiente.
Completamente montado para fácil instalação "hot-swap"
Os RBCs da APC são seguros, fiáveis e contêm o mínimo número de conexões, o que permite poupar tempo valioso. Dado que os RBCs da APC podem ser instalados de forma instantânea, não é necessário qualquer período de inactividade da rede para que possam ser instalados.

Distribuição do produto

Brasil

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
Baterias pré-instaladas
1
Montagem da bateria
--
Disposição das baterias
Internal Battery
Vida útil da bateria esperada (anos)
1
Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade
84

Físico

Altura máxima
135mm, 13.5cm
Largura máxima
185mm, 18.5cm
Profundidade máxima
390mm, 39.0cm
Peso líquido
2.05kg
Peso bruto
2.13kg
Altura com embalagem
135mm, 13.5cm
Largura com embalagem
185mm, 18.5cm
Profundidade com embalagem
390mm, 39.0cm

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0-900metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0-4500metros

Conformidades

Garantia standard
90 dias

Opções

Serviços