Bateria APC 18 Amp/Hora, Selada, Sem Manutenção

Bateria APC 18 Amp/Hora, Selada, Sem Manutenção Frente esquerdo
Bateria APC 18 Amp/Hora, Selada, Sem Manutenção Frente esquerdo
Bateria APC 18 Amp/Hora, Selada, Sem Manutenção Frente esquerdo
Bateria APC 18 Amp/Hora, Selada, Sem Manutenção Frente esquerdo
  • As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

Veja a descrição geral do produto

1080212187 Características

Bateria APC 18 Amp/Hora, Selada, Sem Manutenção
As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

Cartuchos de baterias de substituição Características & Benefícios

Conveniência

Completamente montado para fácil instalação "hot-swap"
Os RBCs da APC são seguros, fiáveis e contêm o mínimo número de conexões, o que permite poupar tempo valioso. Dado que os RBCs da APC podem ser instalados de forma instantânea, não é necessário qualquer período de inactividade da rede para que possam ser instalados.
Portes pagos para um parceiro de reciclagem vizinho (disponibilidade varia consoante o país)
Assegura que a bateria antiga é reciclada praticamente a 100%, protegendo o meio ambiente.
Embalagens reutilizáveis com instruções claras relativamente à eliminação de baterias gastas.
Confortável, simples e ecológico.

Compatibilidade

Elevada durabilidade da bateria
Concebido pela APC, pela Schneider Electric, exclusivamente para UPSs da APC, para permitir uma compatibilidade total com o sistema de Gestão Inteligente da Bateria.
Compatibilidade com UPS garantida
Testado e aprovado para repor o desempenho da sua UPS da APC. Mantém as certificações de segurança da UPS (UL, VDE, CSA) e a política de protecção vitalícia do equipamento (se aplicável).

Distribuição do produto

Brasil

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Maintenance-free Lead Acid battery with suspended electrolyte: leakproof
Baterias pré-instaladas
1
Montagem da bateria
--
Disposição das baterias
Internal Battery
Vida útil da bateria esperada (anos)
1
Quantidade de RBC™
1

Físico

Altura máxima
230mm, 23.0cm
Largura máxima
195mm, 19.5cm
Profundidade máxima
210mm, 21.0cm
Peso líquido
5.2kg
Peso bruto
5.5kg
Altura com embalagem
230mm, 23.0cm
Largura com embalagem
195mm, 19.5cm
Profundidade com embalagem
210mm, 21.0cm

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0-900metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0-4500metros

Conformidades

Garantia standard
90 dias

Opções

Serviços