As nossas marcas

Bastidor de bateria de iões de lítio do tipo O - IEC

Bastidor de bateria de iões de lítio do tipo O - IEC Frente esquerdo
Bastidor de bateria de iões de lítio do tipo O - IEC Frente esquerdo
Bastidor de bateria de iões de lítio do tipo O - IEC Frente esquerdo
Bastidor de bateria de iões de lítio do tipo O - IEC Frente Direita
Bastidor de bateria de iões de lítio do tipo O - IEC Frente Reto
Bastidor de bateria de iões de lítio do tipo O - IEC Back
Bastidor de bateria de iões de lítio do tipo O - IEC Aplicação
Bastidor de bateria de iões de lítio do tipo O - IEC Frente esquerdo
Bastidor de bateria de iões de lítio do tipo O - IEC Frente Direita
Bastidor de bateria de iões de lítio do tipo O - IEC Frente Reto
Bastidor de bateria de iões de lítio do tipo O - IEC Back
Bastidor de bateria de iões de lítio do tipo O - IEC Aplicação
  • Armário de baterias que inclui baterias de iões de lítio, Sistema de Gestão de Baterias (BMS), quadro elétrico, fonte de alimentação e interface de comunicação. ...

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

LIBATTSMGOIEC Características

Bastidor de bateria de iões de lítio do tipo O - IEC
Armário de baterias que inclui baterias de iões de lítio, Sistema de Gestão de Baterias (BMS), quadro elétrico, fonte de alimentação e interface de comunicação. Compatível com a UPS Symmetra PX 250/500.
Inclui: Manual do utilizador

Sistemas de Bateria de Iões de Lítio Galaxy Características & Benefícios

Custo total de propriedade

Solução de bateria leve
Reduz o peso em mais de dois terços, oferecendo flexibilidade para instalar a solução de bateria em qualquer piso ao mesmo tempo que minimiza as necessidades de modificação estrutural.
Gestão avançada da bateria incluída
Monitorização integrada ao nível da célula, do módulo e do armário fornece uma imagem nítida do tempo de funcionamento e condição da bateria, com benefícios acrescidos de desempenho previsível e consistente do tempo de funcionamento e condição estável da célula.
Reduz os custos de arrefecimento
Reduz as dimensões da sala de baterias e aumenta a tolerância a uma gama mais ampla de temperaturas de funcionamento, o que lhe permite baixar a capacidade da solução de arrefecimento
Dimensões compactas da bateria
Reduz dramaticamente o espaço ocupado pela solução de bateria, de modo que equipamento gerador de receitas possa utilizar esse espaço.
Prolongada vida útil da bateria
A tecnologia de iões de lítio duplica a vida útil da bateria, reduzindo os riscos de período de inatividade ou interrupção da carga durante a manutenção ou substituição.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Saída

Capacidade da bateria (mAh)
67000
Tensão de saída da bateria
516.8 V

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Li-Ion (Ião de lítio)
Montagem da bateria
Armário de bateria fechado
Disposição das baterias
Armário de baterias
Fabricante da bateria
Samsung

Físico

Altura máxima
2055mm, 205.5cm
Largura máxima
650mm, 65.0cm
Profundidade máxima
599mm, 59.9cm
Peso líquido
430.0kg
Peso bruto
450.0kg
Altura com embalagem
2200mm, 220.0cm
Largura com embalagem
1200mm, 120.0cm
Profundidade com embalagem
600mm, 60.0cm
Cor
Branco

Ambiente

Temperatura de funcionamento
18 - 28 °C
Temperatura de armazenamento
0 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 60 %

Conformidades

Certificações
CE
Garantia standard
Reparar ou susbtituir 3 anos

Opções

Serviços