As nossas marcas

Base Enclosure Config (Contained 42U Easy Rack, PDP, Local Management, LCD, EFC, Lighting)

Base Enclosure Config (Contained 42U Easy Rack, PDP, Local Management, LCD, EFC, Lighting) Frente esquerdo
Base Enclosure Config (Contained 42U Easy Rack, PDP, Local Management, LCD, EFC, Lighting) Frente esquerdo
Base Enclosure Config (Contained 42U Easy Rack, PDP, Local Management, LCD, EFC, Lighting) Frente esquerdo
Base Enclosure Config (Contained 42U Easy Rack, PDP, Local Management, LCD, EFC, Lighting) Frente esquerdo
  • Pre-configured Micro Data Center platform designed to address essential needs of distributed IT application in a variety of commercial environments.

Veja a descrição geral do produto

EMDC42UP1 Características

Principais características

Altura do bastidor
42U
Base Enclosure Config (Contained 42U Easy Rack, PDP, Local Management, LCD, EFC, Lighting)
Pre-configured Micro Data Center platform designed to address essential needs of distributed IT application in a variety of commercial environments.

Easy Micro Data Center Características & Benefícios

Gestão

Monitorização local e baseada na web
Monitorização do equipamento disponível aos clientes tanto no centro de dados como na web.

Fiabilidade

Distribuição de energia integrada
Fornecidos com uma unidade de distribuição de alimentação de bastidor; servidores e outros equipamentos estão prontos para a activação.
Fully contained cold and hot aisles
Dust and noise reduction, improved reliability

Conveniência

Implementação simples e rápida
Os módulos de centros de dados pré-fabricados chegam ao local prontos a implementar, reduzindo significativamente o tempo e os custos da instalação.
Pré-concebidas e Montadas na Fábrica
Os módulos pré fabricados foram concebidos e construídos segundo especificações precisas em ambiente industrial controlado e utilizam software DCIM, que resulta na melhoria da fiabilidade e numa maior previsibilidade do desempenho do centro de dados.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Angola, Argentina, Burquina Faso, Bahrain, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Argélia, Egito, Guiana Francesa, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Indonésia, Israel, Iraque, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Líbano, Marrocos, Madagascar, Mali, Mauritânia, Maurício, Malásia, Moçambique, Nigéria, Omã, Peru, Filipinas, Paraguai, Arábia Saudita, Cingapura, Senegal, Tailândia, Tunísia, Turquia, Taiwan, Uruguai, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul

Físico

Altura máxima
2020mm, 202.0cm
Largura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidade máxima
1200mm, 120.0cm
Peso líquido
183.0kg
Peso bruto
250.0kg
Altura com embalagem
2180mm, 218.0cm
Largura com embalagem
800mm, 80.0cm
Profundidade com embalagem
1400mm, 140.0cm
Profundidade de montagem máxima
705.0mm, 70.5cm
Weight Capacity (static load)
1200.0kg
Weight Capacity (dynamic load)
600.0kg

Conformidades

Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços