As nossas marcas

Base Enclosure Config (43U rack ,netbotz, power panel, power meter, HMI, Fans, Lighting)

Base Enclosure Config (43U rack ,netbotz, power panel, power meter, HMI, Fans, Lighting) Frente Direita
Base Enclosure Config (43U rack ,netbotz, power panel, power meter, HMI, Fans, Lighting) Frente Direita
Base Enclosure Config (43U rack ,netbotz, power panel, power meter, HMI, Fans, Lighting) Frente Direita
Base Enclosure Config (43U rack ,netbotz, power panel, power meter, HMI, Fans, Lighting) Frente Reto
Base Enclosure Config (43U rack ,netbotz, power panel, power meter, HMI, Fans, Lighting) Frente Direita
Base Enclosure Config (43U rack ,netbotz, power panel, power meter, HMI, Fans, Lighting) Frente Reto
  • Infraestrutura de TI completa dentro de um armário seguro autónomo para proteção de aplicações essenciais da empresa. Inclui: distribuição de energia elétrica, UPS ...

Veja a descrição geral do produto

AR4340IX500 Características

Principais características

Altura do bastidor
43U
Base Enclosure Config (43U rack ,netbotz, power panel, power meter, HMI, Fans, Lighting)
Infraestrutura de TI completa dentro de um armário seguro autónomo para proteção de aplicações essenciais da empresa. Inclui: distribuição de energia elétrica, UPS e monitorização ambiental

EcoStruxure Micro Data Centers Características & Benefícios

Segurança

Caixa concebida para ambientes adversos
Os módulos pré-fabricados permitem o apoio às necessidades de TI aplicadas, por exemplo, à indústria de mineração, de petróleo e gás, fábricas, operações militares e a regiões com níveis elevados de temperatura e humidade.

Conveniência

Pré-concebidas e Montadas na Fábrica
Os módulos pré fabricados foram concebidos e construídos segundo especificações precisas em ambiente industrial controlado e utilizam software DCIM, que resulta na melhoria da fiabilidade e numa maior previsibilidade do desempenho do centro de dados.
Implementação simples e rápida
Os módulos de centros de dados pré-fabricados chegam ao local prontos a implementar, reduzindo significativamente o tempo e os custos da instalação.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Argentina, Austrália, Bangladesh, Bolívia, Brasil, Chile, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Indonésia, Índia, Coreia do Sul, Sri Lanka, Malásia, Nova Zelândia, Peru, Filipinas, Paraguai, Arábia Saudita, Cingapura, Tailândia, Uruguai

Físico

Altura máxima
2080mm, 208.0cm
Largura máxima
800mm, 80.0cm
Profundidade máxima
1200mm, 120.0cm
Peso líquido
360.0kg
Peso bruto
420.0kg
Altura com embalagem
2260mm, 226.0cm
Largura com embalagem
1100mm, 110.0cm
Profundidade com embalagem
1400mm, 140.0cm
Profundidade de montagem máxima
750.0mm, 75.0cm
Profundidade de montagem mínima
191.0mm, 19.1cm

Opções

Serviços