Back-UPS Office USB 500VA

Back-UPS Office USB 500VA Frente esquerdo
Back-UPS Office USB 500VA Frente esquerdo
Back-UPS Office USB 500VA Frente esquerdo
Back-UPS Office USB 500VA Frente esquerdo
  • Bateria de reserva a custo acessível para Computadores de casa e de escritório

  • Inclui: CD com software, Fitas para gestão de cabos, Cabo USB, User manual

Veja a descrição geral do produto

BF500U Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (325 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
325 Watts / 500VA
Ligações de saída
(3) NEMA 5-15R (Protecção de Picos de Tensão)
(3) NEMA 5-15R (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
1.8metros
Back-UPS Office USB 500VA
Bateria de reserva a custo acessível para Computadores de casa e de escritório
Inclui: CD com software, Fitas para gestão de cabos, Cabo USB, User manual

Back-UPS Office Características & Benefícios

Conveniência

Compatível USB
Compatibilidade e ligação com USB 2.0 assegura uma rápida e fácil instalação do software gratuito de auto-encerramento que guarda os ficheiros.
Espaçamento do Bloco Transformador
Concebido para permitir a utilização até duas fichas de bloco transformador sem bloquear o acesso a outros conectores.
Baterias substituíveis pelo utilizador
Poupa tempo e dinheiro ao trocar você mesmo a bateria. Não há necessidade de enviar a unidade para centro de assistência de fábrica.
Sistema UPS Renovável pelo Utilizador
With normal use, a UPS battery will last three to six years. APC’s renewable UPS system eliminates the need for factory service and loss of protection by letting you replace batteries for a fraction of the cost of a new UPS.
Teste automático
Biweekly testing of all internal components, including the battery, ensures your unit is ready when you need it.
Arranque a frio
Pode alimentar de energia a unidade sem qualquer entrada de energia. Isto fornece energia temporária de emergência quando a energia da rede pública estiver em falha.
Gestão inteligente das baterias
Maximizes battery performance, life and reliability with microprocessor-controlled intelligent battery management.

Protecção

Protecção de iluminação e de picos
Protecção contra sobretensões, picos e mesmo relâmpagos está garantida!
Protecção por diversas vias
With dedicated outlets for computer, monitor and peripherals everything is safe from the threat of bad power.
Disjuntor reinicializável
Em vez de um fusível difícil de encontrar, há um disjuntor de botão de premir para uma recuperação fácil de uma sobrecarga ou curto-circuito.
Unattended Shutdown
Isto assegura que os ficheiros são guardados e o Sistema Operativo é correctamente encerrado no caso de uma falha de energia prolongada
Software
Software para guardar ficheiros e de auto-encerramento para Windows 98/Me/XP/2000 e Mac OS 9 (9.0.4 ou superior)
Indicador no sítio de falta de rede eléctrica
Immediately warns you of wiring problems like improper grounds that could cause shocks or prevent the UPS from adequately suppressing surges. (120V units only)
Ficha com ângulo à direita
Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
Internet FAX - modem - DSL protection
Protege o sistema de picos viajando numa linha de telefone, fax ou modem.
Tomada de saída com protecção contra sobretensões Addl
Tomadas só Anti-Sobretensões oferecem protecção para equipamentos não-dados sensíveis tal como scanners e impressoras sem reduzir a energia disponível ou a capacidade da bateria da unidade. Isto ajuda a maximizar a energia da bateria para o equipamento que mais precisa dela tais como computador e monitor.

Fácil gestão

Software
Software is available for some models. Refer to the management software section of the technical specifications for detailed information by part number.
Alarmes acústicos
Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
325 Watts / 500VA
Corrente de saída máxima
10

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
98 - 140V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
12Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
5 Watts

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
USB
Painel de controlo
Apresentação de estado led com online : em bateria: substituir bateria e falha na cablagem do edifício
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
445Joules
Data Line Protection
Protecção RJ45 Modem/Fax (linha única de dois fios)
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Altura máxima
69mm, 6.9cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
178mm, 17.8cm
Peso líquido
3.91kg
Peso bruto
4.27kg
Altura com embalagem
81mm, 8.1cm
Largura com embalagem
538mm, 53.8cm
Profundidade com embalagem
178mm, 17.8cm
Cor
Charcoal
Unidades por pallet
196.0
SCC Codes
10731304098482

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA

Conformidades

Certificações
CSA, FCC Parte 15 classe B, FCC part 68, UL 1778
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços