Back-UPS ES 500 Brazil

Back-UPS ES 500 Brazil Frente esquerdo
Back-UPS ES 500 Brazil Frente esquerdo
Back-UPS ES 500 Brazil Frente esquerdo
Back-UPS ES 500 Brazil Frente esquerdo
  • O melhor preço em Bateria de emergência e Protecção para Computadores domésticos

  • Inclui: CD com software, Ensaio grátis de anti-virus : firewall : privacidade email : recuperação do sistema e software de backup online, Cabo USB, Manual do Utilizador

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

BE500U-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (300W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
300 Watts / 500VA
Ligações de saída
(3) NEMA 5-15R (Protecção de Picos de Tensão)
(3) NEMA 5-15R (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
1.83metros
Back-UPS ES 500 Brazil
O melhor preço em Bateria de emergência e Protecção para Computadores domésticos
Inclui: CD com software, Ensaio grátis de anti-virus : firewall : privacidade email : recuperação do sistema e software de backup online, Cabo USB, Manual do Utilizador

Back-UPS ES Características & Benefícios

Conveniência

Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Tomadas do espaço para Bloco Transformador
Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.

Protecção

Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Marketing features

Protecção da linha de dados contra sobretensões
Protecção contra picos de tensão para linhas de dados

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
300 Watts / 500VA
Topologia
Em modo de espera
Corrente de saída máxima
12

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz +/- 1Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
88 a 139V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
Tempo de recarregamento típico
24Hora(s)
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Alimentação da baterias (Watts)
3 Watts

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LED Status display with On Line : On Battery
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
365Joules
Data Line Protection
Protecção RJ-45 Modem/Fax (linha única de dois fios)

Físico

Altura máxima
84mm, 8.4cm
Largura máxima
277mm, 27.7cm
Profundidade máxima
175mm, 17.5cm
Peso líquido
6.0kg
Peso bruto
6.7kg
Altura com embalagem
119mm, 11.9cm
Largura com embalagem
381mm, 38.1cm
Profundidade com embalagem
226mm, 22.6cm
Cor
Charcoal
Master Carton Units
2.0
Unidades por pallet
100.0
SCC Codes
1073130419197 8

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0-3000metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0-3000metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
40.0dBA

Conformidades

Certificações
cUL Listed, FCC Parte 68, UL 1778
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços