As nossas marcas

BK450

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto
  • Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Veja a descrição geral do produto

BK450 Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (0 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Tensão nominal de entrada
120V
BK450
Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Back-UPS Características & Benefícios

Protecção

Saídas com protecção contra picos
Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.

Funcionalidades de marketing

Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos

Gestão

Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Indicador de estado de LED
Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.

Disponibilidade

Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Topologia
Em modo de espera

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Nota do conjunto de baterias de substituição
Units with the serial number xx89xxx or earlier i-e xx88xxx are not user replaceable. Please return the product to APC for battery replacement or consider the Trade-UPS program to update your UPS to a newer model that has user replaceable batteries and the latest in UPS technology.
Quantidade de RBC™
1

Físico

Peso líquido
15.92kg
Peso bruto
16.6kg

Ambiente

Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços