As nossas marcas

Armário NetShelter ES 40Ux600x900mm Porta Dianteira em Vidro, Bege

Armário NetShelter ES 40Ux600x900mm Porta Dianteira em Vidro, Bege Frente esquerdo
Armário NetShelter ES 40Ux600x900mm Porta Dianteira em Vidro, Bege Frente esquerdo
Armário NetShelter ES 40Ux600x900mm Porta Dianteira em Vidro, Bege Frente esquerdo
Armário NetShelter ES 40Ux600x900mm Porta Dianteira em Vidro, Bege Frente esquerdo
Armário NetShelter ES 40Ux600x900mm Porta Dianteira em Vidro, Bege Frente Direita
Armário NetShelter ES 40Ux600x900mm Porta Dianteira em Vidro, Bege Frente esquerdo
Armário NetShelter ES 40Ux600x900mm Porta Dianteira em Vidro, Bege Frente esquerdo
Armário NetShelter ES 40Ux600x900mm Porta Dianteira em Vidro, Bege Frente Direita
  • Inclui: Kit de alinhamento, Rodizios, Portas, Tecla(s), Pés de nivelamento, Tecto, Painéis laterais, User Manual

Veja a descrição geral do produto

AR500 Características

Principais características

Altura do bastidor
40U
Armário NetShelter ES 40Ux600x900mm Porta Dianteira em Vidro, Bege
Inclui: Kit de alinhamento, Rodizios, Portas, Tecla(s), Pés de nivelamento, Tecto, Painéis laterais, User Manual
  • Profundidade de montagem ajustável
    As calhas de montagem vertical podem ser ajustadas de forma a permitir equipamento com várias profundidades de montagem.
  • Rodizios
    Proporciona a flexibilidade de deslocação da unidade para qualquer local onde seja necessária refrigeração.
  • Portas abrem a 180 graus
    Frequentemente, são necessárias duas pessoas para instalarem equipamento montado em rack pesado. Uma porta que abre a 180 graus permite a instalação do equipamento sem a necessidade de retirar a porta, tornando a instalação rápida e fácil.
  • Portas de desencaixe rápido
    A porta pode ser movida para o lado oposto ou trocada com as portas traseiras. As portas são facilmente removíveis com um simples desenho de levantar-tirar.
  • Portas reversíveis
    Nos casos em que é desejável que a porta frontal abra do lado oposto, as portas podem ser desmontadas e invertidas.
  • Envio totalmente montado
    Permite a implementação rápida.

armários NetShelter ES Características & Benefícios

Compatibilidade

Profundidade de montagem ajustável
As calhas de montagem vertical podem ser ajustadas de forma a permitir equipamento com várias profundidades de montagem.

Facilidade de manutenção

Painéis laterais de desencaixe rápido
Durante a instalação e enquanto se executa manutenção de rotina do equipamento instalado, é frequentemente vantajoso retirar os painéis laterais. Fechos de abertura rápida nos painéis laterais permitem um acesso rápido e fácil.
Portas de desencaixe rápido
A porta pode ser movida para o lado oposto ou trocada com as portas traseiras. As portas são facilmente removíveis com um simples desenho de levantar-tirar.

Protecção

Portas e painéis laterais com fecho
As portas frontais, posteriores e painéis laterais podem ser trancadas e só estando acessíveis através da chave fornecida com os armários NetShelter.

Conveniência

Acesso do cabo
Os armários NetShelter ES têm dois furos com tampas de 4x4 polegadas (10x10 cm) no tecto e uma base aberta para um amplo acesso dos cabos. Nas situações em que for instalado um equipamento no fundo do armário que cubra totalmente a base, está disponível um passagem de cabos 8x2 polegadas (20x5 cm) na parte de trás para permitir um acesso dos cabos pela base.
Envio totalmente montado
Os armários NetShelter ES é enviado totalmente montado reduzindo o tempo necessário para instalar o equipamento.
Espaço livre de passagem de portas mundial
A altura total de 78" (198 cm) torna fácil a instalação dos armários ao permitir que o armário passe através da maioria das portas em todo o mundo.
Selecção simples
Sem necessidade de passar horas a selecionar e compilar dezenas de referências de peças para criar um único armário. A Schneider Electric facilitou o processo, cuidando dos pormenores e fornecendo armários completos com referências de peças únicas.
Portas abrem a 180 graus
Frequentemente, são necessárias duas pessoas para instalarem equipamento montado em rack pesado. Uma porta que abre a 180 graus permite a instalação do equipamento sem a necessidade de retirar a porta, tornando a instalação rápida e fácil.

Adaptabilidade

Portas reversíveis
Nos casos em que é desejável que a porta frontal abra do lado oposto, as portas podem ser desmontadas e invertidas.
Expansão
Os armários NetShelter ES podem ser facilmente alinhados juntos para criar uma fila de armários utilizando apenas o hardware incluído.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, XF, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
1941mm, 194.06cm
Largura máxima
610mm, 60.96cm
Profundidade máxima
874mm, 87.38cm
Peso líquido
121.36kg
Peso bruto
137.27kg
Altura com embalagem
2057mm, 205.74cm
Largura com embalagem
749mm, 74.93cm
Profundidade com embalagem
1156mm, 115.57cm
Cor
Bege
Front Door
18.0diâmetro
Vertical Posts
16.0diâmetro
Rear Door
20.0diâmetro
Roof
18.0diâmetro
Side Panels
20.0diâmetro
Unidades por pallet
1.0
Weight Capacity (static load)
454.55kg
Weight Capacity (dynamic load)
284.09kg

Ambiente

Protection Class
IP 20

Conformidades

Garantia standard
5 anos

Opções

Serviços