As nossas marcas

Armário Auxiliar MGE Galaxy 5000 80 kVA

Armário Auxiliar MGE Galaxy 5000 80 kVA Frente esquerdo
Armário Auxiliar MGE Galaxy 5000 80 kVA Frente esquerdo
Armário Auxiliar MGE Galaxy 5000 80 kVA Frente esquerdo
Armário Auxiliar MGE Galaxy 5000 80 kVA Frente esquerdo
Armário Auxiliar MGE Galaxy 5000 80 kVA Frente esquerdo
Armário Auxiliar MGE Galaxy 5000 80 kVA Miscellaneous
Armário Auxiliar MGE Galaxy 5000 80 kVA Miscellaneous
Armário Auxiliar MGE Galaxy 5000 80 kVA Frente esquerdo
Armário Auxiliar MGE Galaxy 5000 80 kVA Frente esquerdo
Armário Auxiliar MGE Galaxy 5000 80 kVA Frente esquerdo
Armário Auxiliar MGE Galaxy 5000 80 kVA Miscellaneous
Armário Auxiliar MGE Galaxy 5000 80 kVA Miscellaneous
  • Cubículos auxiliares vazios, IP20 ou IP32, prontos para alojarem dispositivos como transformadores ou disjuntores

  • Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

G5TAUX80 Características

Armário Auxiliar MGE Galaxy 5000 80 kVA
Cubículos auxiliares vazios, IP20 ou IP32, prontos para alojarem dispositivos como transformadores ou disjuntores
Inclui: Manual de instalação, Manual do utilizador
  • Acesso frontal de serviço
    Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
  • Armário de bloqueio
    Impede o acesso não autorizado à UPS.

Galaxy 5000 Características & Benefícios

Disponibilidade

Com capacidade paralela
Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Com capacidade paralela redundante
Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema
Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Entrada dupla de energia
Aumenta a disponibilidade permitindo que a UPS seja ligada a duas fontes de alimentação separadas.

Custo total de propriedade

Notificação de avaria preditiva.
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Larga gama de tensões de entrada
Desenvolvida para condições elétricas exigentes, para poupar bateria.
Modo ECO
Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.

Sustentabilidade

Código de Conduta Europeu para UPS
Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes

Facilidade de manutenção

Suporte Técnico
Os nossos engenheiros de apoio técnico experientes estão disponíveis para responder as suas perguntas, descansando-o, pois sabe que tem a a ajuda necessária sempre que precisar.
Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Vários Níveis de Assistência
Com a opção de pacotes ou de componentes de assistência individuais, os nossos serviços encontram-se estruturados de forma a poder seleccionar e escolher o que necessita que a APC faça por si.

Gestão

Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
Mostrador gráfico LCD
Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
Rede de fácil gestão
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Opções de distribuição múltiplas
Uma superior flexibilidade do projecto permite satisfazer uma larga gama dos requerimentos do cliente.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Costa Rica, Alemanha, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Israel, Itália, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Marrocos, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, El Salvador, Turquia, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, África do Sul

Físico

Altura máxima
1905mm, 190.5cm
Largura máxima
711mm, 71.1cm
Profundidade máxima
820mm, 82.0cm
Peso líquido
81.82kg
Peso bruto
81.82kg
Altura com embalagem
1930mm, 193.0cm
Largura com embalagem
762mm, 76.2cm
Profundidade com embalagem
838mm, 83.8cm

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
5 - 95 %
Altitude
0 - 1015.9metros
Temperatura de armazenamento
-25 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
5 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 9144metros

Conformidades

Certificações
ISO 14001, ISO 9001, TÜV
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços