Apoio de arrefecimento por convecção para portátil

Apoio de arrefecimento por convecção para portátil Frente esquerdo
Apoio de arrefecimento por convecção para portátil Frente esquerdo
Apoio de arrefecimento por convecção para portátil Frente esquerdo
Apoio de arrefecimento por convecção para portátil Frente esquerdo
Apoio de arrefecimento por convecção para portátil Frente Direita
Apoio de arrefecimento por convecção para portátil Aplicação
Apoio de arrefecimento por convecção para portátil Aplicação
Apoio de arrefecimento por convecção para portátil Miscellaneous
Apoio de arrefecimento por convecção para portátil Frente esquerdo
Apoio de arrefecimento por convecção para portátil Frente esquerdo
Apoio de arrefecimento por convecção para portátil Frente Direita
Apoio de arrefecimento por convecção para portátil Aplicação
Apoio de arrefecimento por convecção para portátil Aplicação
Apoio de arrefecimento por convecção para portátil Miscellaneous
  • Melhor posicionamento ergonómico para os computadores portáteis utilizados numa secretária.

Veja a descrição geral do produto

ECCS Características

Apoio de arrefecimento por convecção para portátil
Melhor posicionamento ergonómico para os computadores portáteis utilizados numa secretária.
  • Lâmpada de estado exterior
    A lâmpada exterior de estado mantem-no sempre informado sobre o estado da unidade.

Apoio de Secretária para Portáteis Características & Benefícios

Protecção

Permite o arrefecimento do portátil
O ar de refrigeração circula à volta do portátil, mantendo-o fresco para um máximo rendimento e longevidade.

Conveniência

Capacidade de orientação de 360º
Permite-lhe partilhar o ecrã com alguém perto de si ou ter acesso às ligações da parte de trás do computador.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Índia, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Físico

Altura máxima
25mm, 2.54cm
Largura máxima
279mm, 27.94cm
Profundidade máxima
248mm, 24.77cm
Peso líquido
0.35kg
Peso bruto
0.51kg
Altura com embalagem
340mm, 34.04cm
Largura com embalagem
328mm, 32.77cm
Profundidade com embalagem
32mm, 3.18cm
Master Carton Units
6.0
SCC Codes
10731304241581

Conformidades

Certificações
CE
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços