As nossas marcas

Adaptador de Alimentação Elétrica para Portáteis Sony Vaio PCG505FX

Adaptador de Alimentação Elétrica para Portáteis Sony Vaio PCG505FX Frente esquerdo
Adaptador de Alimentação Elétrica para Portáteis Sony Vaio PCG505FX Frente esquerdo
Adaptador de Alimentação Elétrica para Portáteis Sony Vaio PCG505FX Frente esquerdo
Adaptador de Alimentação Elétrica para Portáteis Sony Vaio PCG505FX Frente esquerdo
  • Fontes de energia portáteis e fiáveis para as marcas líderes de notebook.

Veja a descrição geral do produto

LPASY1 Características

Adaptador de Alimentação Elétrica para Portáteis Sony Vaio PCG505FX
Fontes de energia portáteis e fiáveis para as marcas líderes de notebook.

Adaptadores de alimentação para portáteis Características & Benefícios

Compatibilidade

Especificações OEM
Está em conformidade ou excede as especificações OEM.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
229mm, 22.86cm
Largura máxima
70mm, 6.99cm
Profundidade máxima
140mm, 13.97cm
Peso líquido
0.23kg
Peso bruto
0.45kg
Altura com embalagem
229mm, 22.86cm
Largura com embalagem
70mm, 6.99cm
Profundidade com embalagem
140mm, 13.97cm

Conformidades

Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços