As nossas marcas

ATS EM BASTIDOR, 200-208V, 20A, L6-20 ENTRADA, (8) C13 (1) C19 SAÍDA

ATS EM BASTIDOR, 200-208V, 20A, L6-20 ENTRADA, (8) C13 (1) C19 SAÍDA Frente esquerdo
ATS EM BASTIDOR, 200-208V, 20A, L6-20 ENTRADA, (8) C13 (1) C19 SAÍDA Frente esquerdo
ATS EM BASTIDOR, 200-208V, 20A, L6-20 ENTRADA, (8) C13 (1) C19 SAÍDA Frente esquerdo
ATS EM BASTIDOR, 200-208V, 20A, L6-20 ENTRADA, (8) C13 (1) C19 SAÍDA Frente esquerdo
ATS EM BASTIDOR, 200-208V, 20A, L6-20 ENTRADA, (8) C13 (1) C19 SAÍDA Frente esquerdo
ATS EM BASTIDOR, 200-208V, 20A, L6-20 ENTRADA, (8) C13 (1) C19 SAÍDA Back
ATS EM BASTIDOR, 200-208V, 20A, L6-20 ENTRADA, (8) C13 (1) C19 SAÍDA Back
ATS EM BASTIDOR, 200-208V, 20A, L6-20 ENTRADA, (8) C13 (1) C19 SAÍDA Frente esquerdo
ATS EM BASTIDOR, 200-208V, 20A, L6-20 ENTRADA, (8) C13 (1) C19 SAÍDA Frente esquerdo
ATS EM BASTIDOR, 200-208V, 20A, L6-20 ENTRADA, (8) C13 (1) C19 SAÍDA Frente esquerdo
ATS EM BASTIDOR, 200-208V, 20A, L6-20 ENTRADA, (8) C13 (1) C19 SAÍDA Back
ATS EM BASTIDOR, 200-208V, 20A, L6-20 ENTRADA, (8) C13 (1) C19 SAÍDA Back
RoHS
  • Fornece alimentação redundante a equipamento de cabo único.

  • Inclui: CD de Documentação, Manual de instalação, Rack mounting brackets, Cabo de configuração RS-232, Cartão de garantia

Veja a descrição geral do produto

AP7730 Características

Principais características

Altura do bastidor
1U
Ligações de saída
(1) IEC 60320 C19
(8) IEC 60320 C13
Tensão nominal de entrada
200V, 208V, 230V
Tipo de ligação de entrada
NEMA L6-20P
Comprimento do fio
2.4metros
ATS EM BASTIDOR, 200-208V, 20A, L6-20 ENTRADA, (8) C13 (1) C19 SAÍDA
Fornece alimentação redundante a equipamento de cabo único.
Inclui: CD de Documentação, Manual de instalação, Rack mounting brackets, Cabo de configuração RS-232, Cartão de garantia
  • Ecrã de Monitorização da Corrente Local
    O consumo de energia agregada por unidade de distribuição de alimentação é apresentado na unidade através de um ecrã digital. O ecrã digital local ajuda os instaladores a evitarem circuitos sobrecarregados, fornecendo um aviso visual quando o consumo de energia estiver próximo do consumo máximo em amperagem da banda. (apenas disponível em SKUs designados)

NetShelter Rack Transfer Switches Características & Benefícios

Gestão

Display LCD a cores
Oferece um controlo local e uma capacidade de gestão mais robustos e intuitivos.
Capacidades de Gestão de Rede
Interfaces de gestão de rede completos, que oferecem uma gestão padrão através de Web, SNMP e Telnet. Permite aos utilizadores aceder, configurar e gerir unidades a partir de locais remotos para poupar tempo valioso. Associada a esta característica está a capacidade de actualizar rápida e facilmente o firmware através de transferências de rede para unidades instaladas para futuros melhoramentos do produto.

Protecção

Proteção contra Sobrecorrente de 10 kAIC
Oferece proteção em caso de uma ocorrência significativa de sobrecorrente.

Disponibilidade

Fontes de Alimentação de Entrada Dupla
Fornece alimentação CA redundante ao equipamento ligado. Duas linhas CA alimentam a unidade e se a alimentação primária CA falhar, a unidade fará automaticamente a comutação para a fonte de alimentação alternativa.
Transfer time <10ms
Tempos de transferência líderes da indústria para garantir uma passagem perfeita em caso de falha da fonte de alimentação primária.

Funcionalidades de marketing

Display de informação
Indica o estado das fontes CA que alimentam as unidades e indica a fonte que está definida como primária e a fonte que está a fornecer a alimentação às cargas. Desta forma, fornece uma imagem do fluxo da alimentação da entrada para a carga. Desta forma, permite que o utilizador veja rapidamente o fluxo da alimentação e o estado das fontes de entrada sem ter de ligar à unidade. (Nota: as unidades não ligadas em rede fornecem apenas informações de estado e não apresentam a imagem do fluxo da alimentação)
Montagem em Bastidor
Ocupa apenas 1U de espaço de bastidor valioso. Disponibiliza a alimentação onde esta é mais necessária, no bastidor junto do equipamento.

Agilidade

Gama alargada de ligações de entrada e saída
A família de produtos inclui várias ligações de entrada e saída para distribuir tensões de 120V, 208V ou 230V a várias tomadas. A existência de várias entradas e saídas permite aos utilizadores a adaptação a diferentes requisitos de alimentação. A APC fornece unidades com capacidade de fornecer 5,7kW utilizando um único chicote.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, Japão, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Proteção de sobrecarga
Não
Maximum Total Current Draw
20

Entrada

Frequência de entrada
47 - 63 Hz
Número de Cabos de Alimentação
2
Maximum Input Current
20A
Maximum Line Current
20A
Corrente de entrada com capacidade reduzida regulamentar(América do Norte)
16A

Físico

Altura máxima
44mm, 4.4cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
229mm, 22.9cm
Peso líquido
5.02kg
Peso bruto
6.8kg
Altura com embalagem
114mm, 11.4cm
Largura com embalagem
600mm, 60.0cm
Profundidade com embalagem
349mm, 34.9cm

Ambiente

Temperatura de funcionamento
-5 - 45 °C
Humidade relativa
5 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-25 - 65 °C
Humidade relativa de armazenamento
5 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
EN 55022, classe A, FCC Parte 15 classe A
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços