As nossas marcas

ASY PLM 20" 4 GRILLE 28X16 BLACK- AFX MODEL 65

ASY PLM 20" 4 GRILLE 28X16 BLACK- AFX MODEL 65 Frente esquerdo
ASY PLM 20" 4 GRILLE 28X16 BLACK- AFX MODEL 65 Frente esquerdo
ASY PLM 20" 4 GRILLE 28X16 BLACK- AFX MODEL 65 Frente esquerdo
ASY PLM 20" 4 GRILLE 28X16 BLACK- AFX MODEL 65 Frente esquerdo
ASY PLM 20" 4 GRILLE 28X16 BLACK- AFX MODEL 65 Frente esquerdo
ASY PLM 20" 4 GRILLE 28X16 BLACK- AFX MODEL 65 Frente esquerdo
  • Ar Condicionado de Precisão de Tecnologia de Controlo de Climatização com flexibilidade máxima.

Veja a descrição geral do produto

ACPL74310 Características

ASY PLM 20" 4 GRILLE 28X16 BLACK- AFX MODEL 65
Ar Condicionado de Precisão de Tecnologia de Controlo de Climatização com flexibilidade máxima.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
508mm, 50.8cm
Largura máxima
2515mm, 251.46cm
Profundidade máxima
889mm, 88.9cm
Peso líquido
68.18kg
Peso bruto
68.18kg
Altura com embalagem
635mm, 63.5cm
Largura com embalagem
2642mm, 264.16cm
Profundidade com embalagem
1016mm, 101.6cm
Cor
Preto

Conformidades

Garantia standard
1 ano

Opções

Serviços