As nossas marcas

APC Universal Power Adapter, 120V, NAM

APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Frente esquerdo
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Frente esquerdo
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Frente esquerdo
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Frente esquerdo
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Aplicação
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Aplicação
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Aplicação
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Miscellaneous
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Miscellaneous
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Miscellaneous
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Frente esquerdo
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Frente esquerdo
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Aplicação
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Aplicação
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Aplicação
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Miscellaneous
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Miscellaneous
APC Universal Power Adapter, 120V, NAM Miscellaneous
  • Adaptadores de alimentação universais para computadores portáteis e dispositivos móveis.

  • Inclui: Adaptador de alimentação automóvel 12 V, Cabo de alimentação AC com ficha 2 pinos, Saco de transporte, Guia de Compatibilidade, Cabo de alimentação CC com ...

Veja a descrição geral do produto

UPA9 Características

APC Universal Power Adapter, 120V, NAM
Adaptadores de alimentação universais para computadores portáteis e dispositivos móveis.
Inclui: Adaptador de alimentação automóvel 12 V, Cabo de alimentação AC com ficha 2 pinos, Saco de transporte, Guia de Compatibilidade, Cabo de alimentação CC com ficha de alimentação para avião, Sugestões para o adaptador de computadores portáteis (consulte o manual de compatibilidade antes da aquisição), Cabo separador USB (cabos USB de recarga vendidos separadamente), Manual do utilizador

Transformadores universais Características & Benefícios

Conveniência

Adaptador automóvel
Carregue e ligue os dispositivos através de um simples isqueiro.
Indicador de Estado LED
Proporciona uma rápida indicação visual do estado da sua unidade.

Compatibilidade

Extremidades do adaptador
Estão incluídas sugestões para saber como ligar à maioria dos modelos de computadores portáteis disponíveis.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
136mm, 13.6cm
Largura máxima
54mm, 5.44cm
Profundidade máxima
32mm, 3.24cm
Peso líquido
0.36kg
Peso bruto
0.78kg
Altura com embalagem
248mm, 24.78cm
Largura com embalagem
184mm, 18.42cm
Profundidade com embalagem
83mm, 8.26cm
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
592 x 411 x 284mm
Master Carton Units
16.0
Master Carton Weight
14.21
SCC Codes
20731304236249

Conformidades

Certificações
C-Tick, CE, FCC Parte 15 classe B, Marca GS, NOM, RTCA 160D sec21, TÜV, VCCI
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços