APC Universal Notebook Battery, 60W

APC Universal Notebook Battery, 60W Frente esquerdo
APC Universal Notebook Battery, 60W Frente esquerdo
APC Universal Notebook Battery, 60W Frente esquerdo
APC Universal Notebook Battery, 60W Frente esquerdo
APC Universal Notebook Battery, 60W Back
APC Universal Notebook Battery, 60W Back
APC Universal Notebook Battery, 60W Aplicação
APC Universal Notebook Battery, 60W Aplicação
APC Universal Notebook Battery, 60W Aplicação
APC Universal Notebook Battery, 60W Aplicação
APC Universal Notebook Battery, 60W Aplicação
APC Universal Notebook Battery, 60W Aplicação
APC Universal Notebook Battery, 60W Aplicação
APC Universal Notebook Battery, 60W Frente esquerdo
APC Universal Notebook Battery, 60W Frente esquerdo
APC Universal Notebook Battery, 60W Back
APC Universal Notebook Battery, 60W Back
APC Universal Notebook Battery, 60W Aplicação
APC Universal Notebook Battery, 60W Aplicação
APC Universal Notebook Battery, 60W Aplicação
APC Universal Notebook Battery, 60W Aplicação
APC Universal Notebook Battery, 60W Aplicação
APC Universal Notebook Battery, 60W Aplicação
APC Universal Notebook Battery, 60W Aplicação
  • Baterias externas universais para computadores portáteis.

  • Inclui: User manual

Veja a descrição geral do produto

UPB60 Características

APC Universal Notebook Battery, 60W
Baterias externas universais para computadores portáteis.
Inclui: User manual
  • Tensões de saída múltiplas
    48Vdc, 24Vdc, and 120Vac are available to power all of the equipment in the cabinet.
  • Baterias Externas Plug and Play
    Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas ao adicionar tempo de funcionamento extra à UPS.
  • Entidade de Segurança Aprovada
    A UPS foi aprovada segundo a norma UL1778

Baterias universais para portáteis Características & Benefícios

Compatibilidade

Tensão de saída programável
Para compatibilidade com a maioria dos computadores portáteis.
Extremidades do adaptador
Estão incluídas sugestões para saber como ligar à maioria dos modelos de computadores portáteis disponíveis.

Conveniência

Múltiplos métodos de recarga
Portanto, você pode usar quer o seu adaptador original quer o seu Adaptador universal de alimentação da APC para recarregar os seus aparelhos móveis.
Indicador de Estado LED
Proporciona uma rápida indicação visual do estado da sua unidade.
Rápido tempo de descarga
Deste modo, as suas baterias estão prontas para usar quando precisar delas.

Distribuição do produto

Brasil, Canadá, Índia, Estados Unidos

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
254mm, 25.4cm
Largura máxima
165mm, 16.5cm
Profundidade máxima
15mm, 1.5cm
Peso líquido
0.75kg
Peso bruto
0.91kg
Altura com embalagem
305mm, 30.5cm
Largura com embalagem
191mm, 19.1cm
Profundidade com embalagem
51mm, 5.1cm
Unidades por pallet
144.0
SCC Codes
10731304235771

Conformidades

Certificações
BSMI, C-Tick, CE, CSA, FCC Parte 15 classe B, Marca GS, TÜV, UL na lista, VCCI
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços