APC Universal AC Only Power Adapter, Int'l

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto
  • Adaptadores de alimentação universais para uma grande variedade de portáteis e netbooks.

  • Inclui: Cabo de alimentação AC com ponta C8, Adaptador de ficha AS-NZS 3112, Adaptador de ficha BS 1363, Guia de Compatibilidade, Adaptador "Europlug", Adaptador ...

Veja a descrição geral do produto

UAC7I Características

APC Universal AC Only Power Adapter, Int'l
Adaptadores de alimentação universais para uma grande variedade de portáteis e netbooks.
Inclui: Cabo de alimentação AC com ponta C8, Adaptador de ficha AS-NZS 3112, Adaptador de ficha BS 1363, Guia de Compatibilidade, Adaptador "Europlug", Adaptador de ficha NEMA 1-15, Sugestões para o adaptador de computadores portáteis (consulte o manual de compatibilidade antes da aquisição), User manual, Cartão de garantia

Transformador Universal para Computadores Portáteis Características & Benefícios

Agilidade

Bolsa de transporte e braçadeira para cabos
Permite uma fácil arrumação do produto
Operação de entrada de gama total
Permite-lhe um funcionamento correcto na gama de entrada de 100 a 240 V de CA
Pontas de fichas
Inclui diversas fichas para uma compatibilidade universal dos portáteis

Distribuição do produto

Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Dominica, República Dominicana, Equador, Fiji, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Mianmá, Martinica, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
19mm, 1.91cm
Largura máxima
140mm, 13.97cm
Profundidade máxima
60mm, 6.02cm
Altura com embalagem
302mm, 30.15cm
Largura com embalagem
191mm, 19.05cm
Profundidade com embalagem
70mm, 6.99cm
Master Carton Units
4.0
SCC Codes
20731304253291

Opções

Serviços