APC Touch Biometric Pod Password Manager

APC Touch Biometric Pod Password Manager Frente esquerdo
APC Touch Biometric Pod Password Manager Frente esquerdo
APC Touch Biometric Pod Password Manager Frente esquerdo
APC Touch Biometric Pod Password Manager Frente esquerdo
APC Touch Biometric Pod Password Manager Frente Reto
APC Touch Biometric Pod Password Manager Back
APC Touch Biometric Pod Password Manager Aplicação
APC Touch Biometric Pod Password Manager Aplicação
APC Touch Biometric Pod Password Manager Miscellaneous
APC Touch Biometric Pod Password Manager Embalagem
APC Touch Biometric Pod Password Manager Frente esquerdo
APC Touch Biometric Pod Password Manager Frente esquerdo
APC Touch Biometric Pod Password Manager Frente Reto
APC Touch Biometric Pod Password Manager Back
APC Touch Biometric Pod Password Manager Aplicação
APC Touch Biometric Pod Password Manager Aplicação
APC Touch Biometric Pod Password Manager Miscellaneous
APC Touch Biometric Pod Password Manager Embalagem
RoHS
  • Uma Forma Simples e Segura de Memorizar Palavras-Passe

  • Inclui: CD com software, Cabo USB, Manual do Utilizador

Veja a descrição geral do produto

BIOPOD Características

Principais características

Comprimento do fio
1.83metros
APC Touch Biometric Pod Password Manager
Uma Forma Simples e Segura de Memorizar Palavras-Passe
Inclui: CD com software, Cabo USB, Manual do Utilizador
  • Configuração Plug and Play em 3 Passos
    As funcionalidades Plug and Play de 3 Passos facilita a instalação do software
  • Concepção Portátil Compacta
    Concebida para caber na Mala de Alimentação em Viagem da APC

Segurança Biométrica Características & Benefícios

Protecção

Encriptação de Ficheiros e Pastas
O software de autenticação OmniPass permite encriptar ficheiros e pastas para aumentar a segurança dos dados.
Eliminar listas de palavras-passe
A sua impressão digital é a sua palavra-passe. Deixe de expor as palavras-passe do correio electrónico, do banco online ou das contas de compras
Tecnologia de Sensor AuthenTec TruePrint
Líder na tecnologia de sensores biométricos
Limitar o acesso a computadores
Afasta os utilizadores não autorizados

Conveniência

Preço competitivo
A primeira solução biométrica ao alcance do orçamento do consumidor
Concebido para verificação precisa
O design compacto e inovador permite um posicionamento estável e uma verificação precisa das impressões digitais
Mudança Rápida de Utilizador para Windows XP
Alterna rapidamente entre os ambientes de trabalho dos utilizadores registados
Regista vários utilizadores
Permite a inscrição de, no máximo, 20 impressões digitais individuais
Configuração Plug and Play
Configuração Rápida e Fácil

Distribuição do produto

Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Austrália, Aruba, Barbados, Bangladesh, Bermudas, Brunei, Bolívia, Brasil, Butão, Belize, Canadá, Ilhas Cook, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, Fiji, Ilhas Malvinas, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Indonésia, Índia, Jamaica, Sri Lanka, Mianmá, México, Malásia, Nicarágua, Nepal, Nova Zelândia, Panamá, Peru, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Porto Rico, Paraguai, Cingapura, El Salvador, Tailândia, TP, Trinidad e Tobago, Taiwan, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã

Saída

Número de portas
1

Entrada

Físico

Altura máxima
51mm, 5.08cm
Largura máxima
25mm, 2.54cm
Profundidade máxima
13mm, 1.27cm
Peso líquido
0.11kg
Peso bruto
0.14kg
Altura com embalagem
254mm, 25.4cm
Largura com embalagem
152mm, 15.24cm
Profundidade com embalagem
18mm, 1.78cm
Cor
Prateado
Connector A
USB-A(USB 1.1)

Conformidades

Certificações
CE, FCC Part 15 Class B, VCCI
Normas de protecção do equipamento
--
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços