As nossas marcas

APC Touch Biometric Mouse Password Manager

APC Touch Biometric Mouse Password Manager Frente esquerdo
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Frente esquerdo
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Frente esquerdo
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Frente esquerdo
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Frente Direita
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Frente Reto
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Back
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Back
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Miscellaneous
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Frente esquerdo
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Frente esquerdo
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Frente Direita
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Frente Reto
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Back
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Back
APC Touch Biometric Mouse Password Manager Miscellaneous
  • Uma Forma Simples e Segura de Memorizar Palavras-Passe

  • Inclui: CD com software, Cabo USB, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

BIOM34 Características

Principais características

Comprimento do fio
1.8metros
APC Touch Biometric Mouse Password Manager
Uma Forma Simples e Segura de Memorizar Palavras-Passe
Inclui: CD com software, Cabo USB, Manual do utilizador
  • Configuração Plug and Play em 3 Passos
    As funcionalidades Plug and Play de 3 Passos facilita a instalação do software
  • Concepção Portátil Compacta
    Concebida para caber na Mala de Alimentação em Viagem da APC

Segurança Biométrica Características & Benefícios

Conveniência

Concebido para verificação precisa
O design compacto e inovador permite um posicionamento estável e uma verificação precisa das impressões digitais
Preço competitivo
A primeira solução biométrica ao alcance do orçamento do consumidor
Configuração Plug and Play
Configuração Rápida e Fácil
Mudança Rápida de Utilizador para Windows XP
Alterna rapidamente entre os ambientes de trabalho dos utilizadores registados
Regista vários utilizadores
Permite a inscrição de, no máximo, 20 impressões digitais individuais

Protecção

Tecnologia de Sensor AuthenTec TruePrint
Líder na tecnologia de sensores biométricos
Eliminar listas de palavras-passe
A sua impressão digital é a sua palavra-passe. Deixe de expor as palavras-passe do correio electrónico, do banco online ou das contas de compras
Encriptação de Ficheiros e Pastas
O software de autenticação OmniPass permite encriptar ficheiros e pastas para aumentar a segurança dos dados.
Limitar o acesso a computadores
Afasta os utilizadores não autorizados

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Número de portas
1

Entrada

Físico

Altura máxima
119mm, 11.9cm
Largura máxima
69mm, 6.9cm
Profundidade máxima
41mm, 4.1cm
Peso líquido
0.16kg
Peso bruto
0.23kg
Altura com embalagem
236mm, 23.6cm
Largura com embalagem
180mm, 18.0cm
Profundidade com embalagem
81mm, 8.1cm
Cor
Prateado
Connector A
USB 1.1 type A

Conformidades

Certificações
CE, FCC Parte 15 classe B, VCCI
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços