As nossas marcas

APC Symmetra XR Frame w/8 SYBATT Scalable to 12, 208/240V

APC Symmetra XR Frame w/8 SYBATT Scalable to 12, 208/240V Frente esquerdo
APC Symmetra XR Frame w/8 SYBATT Scalable to 12, 208/240V Frente esquerdo
APC Symmetra XR Frame w/8 SYBATT Scalable to 12, 208/240V Frente esquerdo
APC Symmetra XR Frame w/8 SYBATT Scalable to 12, 208/240V Frente esquerdo
APC Symmetra XR Frame w/8 SYBATT Scalable to 12, 208/240V Frente Direita
APC Symmetra XR Frame w/8 SYBATT Scalable to 12, 208/240V Frente esquerdo
APC Symmetra XR Frame w/8 SYBATT Scalable to 12, 208/240V Frente esquerdo
APC Symmetra XR Frame w/8 SYBATT Scalable to 12, 208/240V Frente Direita
  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SYXR8B12 Características

APC Symmetra XR Frame w/8 SYBATT Scalable to 12, 208/240V
Inclui: Manual do utilizador
  • Possibilidade de visualização em cascata
    Os servidores de portas de consola horizontais podem ser encadeados para permitir a gestão de um máximo de 1.024 dispositivos.
  • Operação Conectável em Funcionamento
    Adicionar ou remover servidores sem ter de desligar o comutador.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Indicador de Estado LED
    Indicador duplo de estado - Alerta-o para o estado da alimentação da unidade. Verde indica que está pronto a utilizar. O indicador vermelho assinala o encerramento da unidade para evitar que a sua bateria automóvel fique descarregada.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, Arábia Saudita, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Taiwan, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
8
Montagem da bateria
Armário de bateria fechado
Disposição das baterias
Estrutura externa
Ranhuras da bateria vazias
4
Vida útil da bateria esperada (anos)
3-5 anos
Quantidade de RBC™
8

Físico

Altura máxima
1194mm, 119.38cm
Largura máxima
610mm, 60.96cm
Profundidade máxima
686mm, 68.58cm
Peso líquido
316.82kg
Peso bruto
398.64kg
Cor
Bege

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
CSA, FCC Parte 15 classe A, UL 1778
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição, garantias no local opcionais disponíveis, garantias alargadas opcionais disponíveis

Opções

Serviços