As nossas marcas

APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-20R & (1) L6-30R

APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-20R & (1) L6-30R Frente esquerdo
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-20R & (1) L6-30R Frente esquerdo
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-20R & (1) L6-30R Frente esquerdo
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-20R & (1) L6-30R Frente esquerdo
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-20R & (1) L6-30R Frente esquerdo
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-20R & (1) L6-30R Frente esquerdo
RoHS
  • Soluções de acessórios para personalizar o Symmetra de acordo com as necessidades

Veja a descrição geral do produto

SYPD3 Características

Principais características

Ligações de saída
(1) NEMA L6-30R
(2) NEMA 6-20R
Tensão nominal de saída
200V, 208V
Tensão nominal de entrada
200V, 208V
APC Symmetra RM and LX 208/240V Backplate Kit w/(2) L6-20R & (1) L6-30R
Soluções de acessórios para personalizar o Symmetra de acordo com as necessidades

Distribuição do produto

Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, Japão, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Outras Tensões de Saída
240 V

Entrada

Físico

Altura máxima
102mm, 10.2cm
Largura máxima
152mm, 15.2cm
Profundidade máxima
51mm, 5.1cm
Peso líquido
1.82kg
Peso bruto
2.27kg
Altura com embalagem
218mm, 21.8cm
Largura com embalagem
193mm, 19.3cm
Profundidade com embalagem
137mm, 13.7cm
Cor
Prateado

Conformidades

Certificações
CSA
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços